Loading

1494G per ambienti pericolosi
Allen-Bradley

I nostri sezionatori di sicurezza per aree pericolose Bulletin 1494G possono essere utilizzati per applicazioni da 30 A, 60 A e 100 A.
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
  • Sezionatore di sicurezza Allen-Bradley 1494G per aree pericolose
Sezionatore di sicurezza Allen-Bradley 1494G per aree pericolose
Chevron LeftChevron Left
Sezionatore di sicurezza Allen-Bradley 1494G per aree pericolose
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sezionatori di sicurezza per aree pericolose Bulletin 1494G possono essere utilizzati per applicazioni da 30 A, 60 A e 100 A. Sono disponibili in custodie imbullonate di tipo 3R, 7 e 9 per uso interno ed esterno. Questi interruttori sono certificati per l'uso in aree con gas o polveri pericolose di Classe I, Divisione 1 & 2, Gruppi C & D e Classe II, Gruppi E, F & G.


  • Include finestra di visualizzazione per mostrare le lamelle dell'interruttore
  • Include maniglia lucchettabile
  • Custodia a bulloni Type 3R, 7 e 9 con sfiato e scarico
  • Coperchio a cerniera per un facile accesso
  • Offre valori nominali di commutazione di 30, 60 e 100 A
Custodie per ambienti pericolosi

Video tutorial per saperne di più sui nostri quadri per aree pericolose.

Sezionatori di sicurezza per ambienti pericolosi

Video tutorial per saperne di più sui nostri sezionatori di sicurezza per aree pericolose.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei sezionatori rotativi e a lama visibile 194R-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • cULus Listed — File No. E239523; Guide No. WPRP
     
    Conformità agli standard
  • CSA C22.2 n. 4
  • UL 98
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left 1494G per ambienti pericolosi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: