Loading

194R con fusibile e senza fusibile
Allen-Bradley

Questi interruttori sono disponibili in versioni con e senza fusibile da 20–1250 A e possono essere ordinati con o senza custodia.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(51)
(122)
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
  • tre sezionatori rotativi 194R a lamella non visibile
tre sezionatori rotativi 194R a lamella non visibile
Chevron LeftChevron Left
tre sezionatori rotativi 194R a lamella non visibile
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sezionatori rotativi 194R sono disponibili in diverse versioni con e senza fusibile da 20–1250 A e possono essere ordinati con o senza custodia. Le versioni senza fusibile consentono l'uso di propri blocchi fusibile. I sezionatori con fusibile, dotati di portafusibile integrato, riducono i requisiti di spazio del pannello.

 

  • Include taglie da 20–1250 A IEC e 30–1200 A UL
  • Fornisce un design touch-safe
  • Include lucchettatura OSHA
  • Offre funzionamento esterno frontale o laterale
  • Offre custodie in termoplastica, metallo verniciato e acciaio inossidabile per applicazioni che richiedono un dispositivo di sezionamento motore
  • Applicazioni tipiche includono:
    • Lavorazione alimentare
    • Macchinari elettrici
    • Operazioni di movimentazione materiali
  • Casi di studio Componenti essenziali — Visitate il nostro sito per scoprire come i clienti hanno applicato i componenti Allen-Bradley® nelle loro applicazioni. Navigare nella giungla degli standard industriali statunitensi
  • blog Accessori

Meccanismo azionato da cavo 194R-FC

Fornisce taglie da 30 A e 60 A

  • Offre versioni con e senza fusibile
  • Utilizza maniglie Bulletin 1494U con valori nominali: IP66 (Type 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Include sezionatore rotativo azionato da cavo preassemblato con interblocco
  • Offre gamme di cavi da 3–10′ (0.91–3.04 m).
  • Meccanismo azionato da cavo 194R-LFC

Fornisce taglie da 100 A e 200 A

  • Offre versioni con fusibile
  • Utilizza maniglie Bulletin 1494U con valori nominali: IP66 (Type 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Include sezionatore rotativo azionato da cavo preassemblato con interblocco
  • Offre gamme di cavi da 3–10′ (0.91–3.04 m).
  • Kit a montaggio laterale 194R-SDK2 Fornisce taglie da 30–60 A

Offre versioni con fusibile

  • Fornisce ingresso maniglia di manovra con valori nominali: IP66 (Type 3R, 3, 12, 4, 4X)
  • Include sezionatore rotativo preassemblato con staffa di montaggio laterale e interblocco

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei sezionatori rotativi e a lama visibile 194R-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • CSA Certified — File No. LR1234
  • UL Listed — File No. E 14841; Guide No. NLRV
  • UL Listed — File No. E 47426; Guide No. WHTY
Conformità agli standard
  • BS EN60947-3
  • CSA 22.2 No. 4
  • IEC 60947/EN60947-3
  • UL 98
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left 194R con fusibile e senza fusibile
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: