Loading

Interruttori automatici 140G
Allen-Bradley

Gli interruttori automatici scatolati serie 140G sono disponibili in nove diverse taglie con un campo di 10–3000 A.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(151)
(1064)
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
  • Interruttori scatolati 140G
Interruttori scatolati 140G
Chevron LeftChevron Left
Interruttori scatolati 140G
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Gli interruttori automatici scatolati Bulletin 140G sono disponibili in nove diverse taglie con una gamma di 10–3000 A per soddisfare le correnti nominali e le capacità di interruzione richieste. Con un'ampia gamma di operatori e accessori, questi interruttori automatici aiutano a proteggere i circuiti da sovraccarico, cortocircuito e guasto verso terra.


  • Versioni a 3 e 4 poli per supportare applicazioni in tutto il mondo
  • Elevati valori di potere di interruzione da 18–100 kA in un dispositivo compatto
  • Ampia gamma di meccanismi di manovra per adattarsi a varie configurazioni di quadro elettrico
  • Maggiore personalizzazione negli sganciatori
  • Ampia gamma di accessori disponibili a livello globale
  • Approvato per applicazioni globali: UL, CSA, CCC e IEC per potere di interruzione
  • Opzione di limitazione di corrente (Frame H, J e K) che fornisce un'interruzione a mezzo ciclo per limitare l'energia passante

Risorse

  • Strumento simulatore di interruttori automatici — Questo strumento consente di effettuare una configurazione, visualizzare i segnali e condurre una simulazione operativa per saperne di più sugli interruttori automatici scatolati 140G e gli interruttori automatici di protezione motore 140MG.
  • Strumento di selezione globale dei valori nominali di corrente di cortocircuito (SCCR) — Questo strumento fornisce soluzioni coordinate di linea ad alta corrente di guasto per avviatori motore, soft-starter e convertitori di frequenza.
VIDEO
Panoramica della famiglia di interruttori scatolati

Dagli accessori agli operatori, guarda una panoramica della famiglia di interruttori automatici scatolato.

VIDEO
Installazione di uno sganciatore UV

Questo video tutorial mostra le istruzioni passo passo per installare uno sblocco UV su un interruttore automatico scatolato Bulletin 140G Frame G, H, I e J.

VIDEO
Installazione di un contatto ausiliario

Il video tutorial mostra le istruzioni passo passo per installare un contatto ausiliario su un interruttore automatico scatolato Bulletin 140G Frame H e Frame J.

VIDEO
Installazione di una bobina di sgancio

Questo video tutorial mostra le istruzioni passo passo per installare una bobina di sgancio su un interruttore automatico scatolato Bulletin 140G Frame G, H, I e J.

VIDEO
Installazione di un meccanismo di manovra rotativo

Il video tutorial mostra le istruzioni passo passo per installare un meccanismo di manovra rotativo su un interruttore automatico scatolato Bulletin 140G Frame H e Frame J.

VIDEO
Installazione di un operatore con montaggio a flangia con cavo flessibile

Il video tutorial mostra le istruzioni passo passo per installare un operatore con montaggio a flangia per cavo flessibile su un interruttore automatico scatolato Bulletin 140G.

VIDEO
Installazione di uno sganciatore

Il video tutorial mostra le istruzioni passo passo per installare uno sganciatore su un interruttore automatico scatolato Bulletin 140G Frame H e Frame J.

VIDEO
Configurazione dei moduli di protezione elettronica LCD

Questo video illustra il processo di configurazione dei moduli di protezione elettronica LCD, disponibili con gli interruttori automatici scatolati 140G con Frame N, Frame NS e Frame R.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Frame 140G 3P Flange Cable Operator 140G-PP002_-EN-P
Guida alla migrazione 140G/140G2/140MG/140MG2 MIGRAT-PP070_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla protezione con interruttore automatico per sistemi di automazione 140G-BR001_-EN-P
Brochure sui motori ad alta efficienza IE3-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IE3IE3
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CCC
  • Marchio CE
  • Certificazione CSA
  • UL Listed
  • Adatto all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità agli standard
  • CSA22.2, N. 5
  • IEC 60947-2
  • UL489

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori automatici 140G
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: