I nostri interruttori miniaturizzati CC ad alta tensione Bulletin 1492-D forniscono protezione da sovracorrente e cortocircuito per circuiti CC a tensione più elevata. Questi prodotti sono dotati di morsetti doppi e sono omologati per più fili fino a quattro fili.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
- Offre corrente nominale per 0.5–63 A
- Offre versioni a 1 e 2 poli
- Fornisce curva di intervento C
- Include protezione da sovracorrente e cortocircuito per circuiti CC ad alta tensione
- Fornisce valori nominali per più fili: 1 filo AWG 18–4; 2–4 fili AWG 18–10 max. 2 fili per slot
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure sulla protezione con interruttore automatico per sistemi di automazione | 140G-BR001_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- Marchio CE
- Certificato CSA
- Conforme RoHS
- UL riconosciuto
- Certificato VDE
Conformità agli standard
- CSA C22.2 n. 235
- EN 60947-2
- GB 14048.2
- UL 1077
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.