La protezione dei circuiti e dei carichi svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento del tempo di operatività, nella protezione delle apparecchiature e nel supporto al funzionamento sicuro dei sistemi elettrici industriali. Dagli interruttori automatici e interruttori automatici per motori ad altri dispositivi di protezione dei circuiti, queste soluzioni contribuiscono a garantire una protezione efficace del circuito elettrico contro sovraccarichi, cortocircuiti e altre condizioni di corrente di guasto. Progettata per ambienti industriali gravosi, la gamma supporta la protezione motore, la longevità delle apparecchiature, la manutenzione semplificata e una maggiore visibilità nell’architettura di controllo.
- Panoramica
- Prodotti
Caratteristiche principali
Protezione dedicata per sistemi di alimentazione industriali complessi
Mantenete le vostre apparecchiature in funzione in modo sicuro ed efficiente con dispositivi di protezione progettati per garantire precisione, affidabilità e integrazione senza interruzioni nella vostra architettura di controllo.
Protezione più efficace per operazioni più intelligenti e sicure
Progettati per proteggere le vostre apparecchiature, ottimizzare le prestazioni e garantire che ogni circuito elettrico funzioni con sicurezza anche negli ambienti industriali più esigenti.
Applicazioni per sistemi elettrici industriali
Le soluzioni di protezione di linea e protezione motore svolgono un ruolo fondamentale in un'ampia gamma di sistemi elettrici industriali. Dai quadri di controllo e dai centri di controllo motori alle apparecchiature produttive e alle reti di distribuzione elettrica degli impianti, questi dispositivi aiutano a proteggere il personale, le apparecchiature e i processi da guasti elettrici che possono causare fermo macchina, danni alle apparecchiature o rischi per la sicurezza.
Quadri elettrici e sistemi di automazione
I moderni sistemi di automazione si basano su una protezione coordinata dei circuiti per contribuire a mantenere un funzionamento affidabile e supportare la disponibilità del sistema. Interruttori automatici, relè di monitoraggio, moduli di protezione elettronici e sezionatori contribuiscono a proteggere quadri elettrici, PLC, azionamenti e altri componenti critici dell'automazione da sovraccarichi, cortocircuiti e condizioni elettriche anomale. Strategie di protezione coordinate possono anche contribuire a semplificare la ricerca guasti e supportare operazioni più resilienti.
Apparecchiature azionate da motori
I motori alimentano molti degli asset più critici degli impianti industriali, tra cui nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori e apparecchiature di lavorazione. Una protezione motore efficace aiuta a salvaguardare questi asset da sovraccarico motore, mancanza di fase, cortocircuiti e altre condizioni operative che possono influire sulle prestazioni o causare guasti imprevisti. Gli interruttori automatici per motori, i dispositivi di protezione motore a bassa tensione e i dispositivi di protezione correlati contribuiscono a garantire l'affidabilità delle apparecchiature, favorendo al contempo migliore tempo di operatività ed efficienza della manutenzione.
Distribuzione elettrica e infrastruttura industriale
I sistemi elettrici industriali richiedono soluzioni di protezione in grado di supportare un funzionamento sicuro nelle reti di distribuzione elettrica e nelle apparecchiature collegate. I dispositivi di protezione dei circuiti aiutano a isolare i guasti, a limitare l’impatto dei disturbi elettrici e a mantenere la continuità in tutto il sistema. Contribuendo a proteggere sia le apparecchiature sia l’infrastruttura, queste soluzioni favoriscono operazioni industriali più sicure ed efficienti.
Domande frequenti sugli interruttori automatici industriali
Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti
Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.
Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.
PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.
Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.
Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.
Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation
Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.
In base alla vostra attività