Loading

140MG MPCB
Allen-Bradley

Questi interruttori automatici possono fornire un mezzo di sezionamento per la linea motore, la linea e la protezione magnetica da cortocircuito, la protezione termica da sovraccarico e la commutazione manuale.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(4)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140MG possono fornire un mezzo di sezionamento per la linea motore, la linea e la protezione magnetica da cortocircuito, la protezione termica da sovraccarico e la commutazione manuale. Offriamo dispositivi con valori nominali da 25–150 A per soddisfare le vostre esigenze specifiche. I nostri accessori interni installati in fabbrica facilitano l'installazione e il cablaggio. In Nord America, i codici elettrici richiedono che una singola linea motore sia protetta da un fusibile UL/CSA Listed, un interruttore automatico UL/CSA Listed o un avviatore combinato autoprotetto UL/CSA Listed.


  • Include indicazione visibile di intervento
  • Offre opzione di limitazione di corrente elevata
  • Offre elevata capacità di commutazione
  • Disponibile nei formati H e J
  • Strumento di simulazione Circuit Breaker — Questo strumento consente di effettuare una configurazione, visualizzare i segnali e condurre una simulazione di funzionamento per conoscere meglio i 140G Molded Case Circuit Breaker e i 140MG Motor Circuit Protector.
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla protezione degli interruttori automatici per sistemi di automazione 140G-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
IE3IE3
  • Marchio CE
  • CCC
  • CSA Certified (File No. LR1234)
  • UL Listed
  • HACR Type E197878
  • Adatto all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità agli standard
  • IEC 60947-2
  • UL489
  • CSA22.2, No. 5
  • UL 60947-4-1A

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left 140MG MPCB
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: