Loading

1494H industriale Allen-Bradley
Allen-Bradley

I nostri sezionatori di sicurezza Bulletin 1494H Industrial e Bulletin 1494HL General Duty sono progettati per applicazioni industriali e commerciali gravose e possono essere utilizzati anche in applicazioni di sezionamento “at motor”.
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
  • due sezionatori rotativi di sicurezza 1494H-HL
due sezionatori rotativi di sicurezza 1494H-HL
Chevron LeftChevron Left
due sezionatori rotativi di sicurezza 1494H-HL
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri sezionatori di sicurezza Bulletin 1494H Industrial e Bulletin 1494HL General Duty sono progettati per applicazioni industriali e commerciali gravose. La versione Bulletin 1494HL General Duty è progettata per applicazioni commerciali leggere o residenziali. Entrambi sono UL Listed e certificati CSA e possono essere utilizzati anche in applicazioni di sezionamento “at motor”.


  • Include lamelle di commutazione completamente esposte
  • Include maniglia lucchettabile
  • Offre accessori installabili sul posto
  • Per applicazioni interne ed esterne
  • Offre interruttori da 30, 60, 100 e 200 A
  • Profilo inferiore richiede meno spazio
  • Per applicazioni interne ed esterne
  • Custodie Type 1, 3R o 12
  • Fori di montaggio interni per un'installazione più rapida
  • Include fori per tubi nelle custodie Type 1 e 3R per una maggiore praticità di cablaggio
  • Interruttore conforme a NFPA 79, meccanismo e maniglia sempre collegati, anche quando la porta è aperta

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure dei sezionatori rotativi e a lama visibile 194R-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA Certified — File No. LR1234
  • UL Listed — File No. E227497; Guide No. WIAX
     
    Conformità agli standard
  • CSA C22.2 No. 4
  • UL 98
  • UL 508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left 1494H Industrial
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: