I nostri interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140MT (versione D9N) forniscono protezione magnetica da cortocircuito e sono classificati fino a 40 A. Possono essere applicati come parte di avviatori a tre componenti in combinazione con contattori e relè di sovraccarico. I valori nominali dei conduttori di derivazione consentono di utilizzare conduttori più piccoli nelle installazioni di motori di gruppo, permettendo un risparmio economico. Gli interruttori automatici di protezione motore sono testati con contattori e relè di sovraccarico per fornire un'elevata protezione da cortocircuito.
- Prodotti
- Panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
Panoramica
- Estende il campo della corrente (Frame C fino a 32 A e Frame D fino a 40 A)
- Migliora le prestazioni termiche riducendo la perdita di calore
- Consente di gestire più applicazioni grazie a valori SCCR più elevati
- Consente di utilizzare conduttori più piccoli nelle installazioni di motori in gruppo, riducendo i costi di installazione
- Fornisce una documentazione semplice con lo strumento SCCR, certificando il test delle combinazioni con i contattori 100-E, 100-C e 100-K
Potrebbero interessarvi anche
Documentazione
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Profilo prodotto degli interruttori automatici di protezione motore e dei protettori di circuito motore | 140M-PP005_-EN-P |
| Profilo di migrazione degli interruttori automatici di protezione motore da Bulletin 140M a Bulletin 140MT/UT | MIGRAT-PP049_-EN-P |
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure del sistema di componenti modulari | CMPNTS-BR003_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- Schema CB
- CCC
- Marchio CE
- cULus Listed
- EAC
- Marocco
- Marchio UKCA
Conformità agli standard
- IEC/EN 60947–2, IEC/EN 60947-4-1
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2, N. 60947-4-1
- EN 45545-1, -2
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.