Interruttore automatico di protezione motore 140MT Allen-Bradley
I nostri interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140MT (MPCB) offrono una protezione magnetica da cortocircuito e da sovraccarico termico fino a 45 A, con risparmio sui costi.
I nostri interruttori automatici di protezione motore Bulletin 140MT (MPCB) forniscono protezione magnetica da cortocircuito e protezione termica da sovraccarico fino a 45 A. I motor circuit protectors Bulletin 140MT offrono valori nominali avanzati che consentono di applicare avviatori assemblati senza protezione di linea aggiuntiva. I valori nominali dei conduttori di derivazione consentono di utilizzare conduttori più piccoli nelle installazioni di motori di gruppo, permettendo un risparmio economico. I motor circuit protectors vengono utilizzati con un relè di protezione separato per avviatori a tre componenti.
Estende il campo della corrente (Frame C ha un campo della corrente fino a 32 A. Frame D ha un campo della corrente fino a 40 A. Frame F ha un campo della corrente fino a 45 A)
Migliora le prestazioni termiche riducendo la perdita di calore
Consente di gestire più applicazioni grazie a valori nominali di cortocircuito più elevati
Consente di utilizzare conduttori più piccoli nelle installazioni di motori in gruppo, riducendo i costi di installazione
Fornisce una documentazione semplice con lo strumento SCCR, certificando il test delle combinazioni con i contattori 100-E, 100-C e 100-K
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza