Loading

Mini interruttori bimetallici IEC 193-K
Allen-Bradley

I relè di sovraccarico bimetallici miniaturizzati IEC Bulletin 193-K sono progettati per l'uso con i contattori Bulletin 100-K e i teleinvertitori Bulletin 104-K. Questi relè termici di sovraccarico includono un meccanismo differenziale per la sensibilità alle condizioni di mancanza di fase.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(8)
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
  • Miniaturizzato bimetallico IEC 193-k
Miniaturizzato bimetallico IEC 193-k
Chevron LeftChevron Left
Miniaturizzato bimetallico IEC 193-k
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri relè di sovraccarico bimetallici miniaturizzati IEC Bulletin 193-K sono progettati per l'uso con i contattori Bulletin 100-K e i teleinvertitori Bulletin 104-K. Questi relè termici di sovraccarico includono un meccanismo differenziale per la sensibilità alle condizioni di perdita di fase.


  • Fornisce protezione standard per motori CA e CC
  • Fornisce sensibilità alla mancanza di fase
  • Include compensazione della temperatura ambiente
  • Include Trip Class 10A
  • Offre pulsante di reset manuale/automatico
  • Include funzionalità di sblocco di prova
  • Include un pulsante di arresto
  • Include un indicatore di sgancio
  • Offre interruttori ausiliari (1 N.A. e 1 NC)
  • Disponibile solo in configurazioni IEC
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
Controllo e protezione motore di linea
La nostra gamma di prodotti per il controllo e la protezione dei motori di linea è specificamente progettata e testata per semplificare il vostro lavoro. Con componenti tra cui interruttori automatici, contattori, relè di sovraccarico e accessori, offriamo una soluzione su misura per aiutarvi a creare un progetto di macchina scalabile.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulle soluzioni di protezione motore 193-BR029_-EN-P
Brochure sui motori ad alta efficienza IE3-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • Marcatura CE
  • cULus (File n. E33916; Guide n. NKCR, NKCR7)
  • Adatto all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità agli standard
  • CSA C22.2 n.14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interruttore automatico e protezione del carico
  5. Chevron LeftChevron Left Miniaturizzato bimetallico IEC 193-k
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: