Loading

Composants de sécurité
Allen-Bradley

Nos composants et solutions de sécurité innovants améliorent le fonctionnement de vos mécanismes tout en renforçant la sécurité du personnel, le rendement et la productivité.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Nos composants et solutions de sécurité innovants améliorent le fonctionnement de vos mécanismes tout en renforçant la sécurité du personnel, le rendement et la productivité. Nous proposons une des gammes les plus étendues du secteur industriel pour vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité et de productivité dans les applications de fabrication de procédé et discrètes.

Allen-Bradley logo
Products
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(5)
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Technologie GuardLink
Les dispositifs de sécurité intelligents Allen-Bradley® Guardmaster® dotés de la technologie GuardLink fournissent des informations, des fonctionnalités avancées et de la flexibilité. Cette technologie permet d'améliorer la sécurité et d'accroître l'efficacité des machines et de l'usine.
440G-MZ
Nos gâches de sécurité Série 440G-MZ permettent un accès complet à la zone protégée, où une force de maintien élevée et une large tolérance au désalignement de la protection, ainsi qu'une option de déverrouillage d'évacuation sont généralement requises.
Barrières immatérielles de sécurité Guardshield POC type 4 Micro 400, Série 445L
Ces barrières immatérielles de sécurité économiques à trois boîtiers sont des barrières immatérielles de sécurité à trois boîtiers dans un boîtier compact.
Barrières immatérielles de sécurité standard GuardShield POC type 4, Série 440L
Nos barrières immatérielles de sécurité Guardshield™ POC Type 4 Bulletin 440L sont utilisées dans des applications où une évaluation formelle des risques a déterminé que le danger présente un risque modéré à élevé de blessure pour l’opérateur.
Barrières immatérielles de sécurité GuardShield PAC 450L
Ces barrières immatérielles de sécurité sont destinées à la détection du corps entier, lorsqu’une personne ou un objet traverse un champ de détection.
Barrières immatérielles de sécurité GuardShield POC Type 2 à faible risque 440L et 445L
Nos barrières immatérielles de sécurité Guardshield™ POC Type 2 à faible risque Bulletin 440L et 445L sont utilisées dans des applications où une évaluation formelle des risques a déterminé que le danger présente un faible risque de blessure pour l'opérateur.
Barrières immatérielles de sécurité GuardShield POC 450L
Ces barrières immatérielles de sécurité offrent une technologie qui permet à chaque émetteur-récepteur d’être utilisé comme émetteur ou récepteur via un module enfichable innovant.
Barrières immatérielles de sécurité GuardShield PAC Safe 4 440L Type 4 et 445L
Ces barrières immatérielles de sécurité sont utilisées dans des applications où une évaluation formelle des risques a déterminé que le danger présente un risque modéré à élevé de blessure pour l’opérateur.
Détecteurs monofaisceau de contrôle d'accès de zone 440L
Nos capteurs à faisceau unique de contrôle d'accès de zone Bulletin 440L assurent la détection d'accès du corps entier aux zones dangereuses.
Profils de bourrelet de sécurité Safedge 440F
Nos profilés de bourrelet de sécurité Safedge™ Bulletin 440F sont disponibles en trois facteurs d’amortissement différents et deux matériaux différents. Ils ne comportent aucune pièce interne rigide susceptible de se rompre ou de provoquer des défaillances par fatigue après une utilisation prolongée.
Tapis de sécurité 440F MatGuard
Nos tapis de sécurité MatGuard™ Bulletin 440F sont des dispositifs de protection sensibles à la pression conçus pour détecter la présence de personnes sur les surfaces de détection.
Scrutateurs laser de sécurité SafeZone 442L
Nos scrutateurs laser de sécurité SafeZone™ sont des dispositifs compacts qui disposent de champs et d’ensembles de champs commutables et configurables (d’avertissement et de sécurité).
440C-CR30
Notre relais de sécurité Guardmaster® 440C-CR30 configurable par logiciel est flexible, économique et facile à utiliser.
 Right angled view of a Black GuardLink Adapter with a power switch, three independent GuardLink Channel ports, a CIP Safety port
Interface EtherNet/IP GuardLink
Le module GuardLink® EtherNet,IP surveille trois voies indépendantes de dispositifs compatibles GuardLink et communique l’état de ces dispositifs à un automate de sécurité sur un réseau CIP Safety EtherNet,IP.
Relais de sécurité Guardmaster 440R
Nos relais de sécurité monofonction Guardmaster® sont conçus pour répondre aux normes de sécurité fonctionnelle, telles que ISO 13849-1 ou IEC 62061, et ils offrent des fonctions clés pour simplifier l'installation et la complexité du système.
Relais de sécurité à fonction unique
Nos relais de sécurité monovalents MSR100 sont idéaux pour les applications de sécurité relativement petites et la commande de zone unique. Ils sont disponibles en version électromécanique ou en modèles à semi-conducteurs pour les applications impliquant des taux de cycle élevés.
Relais de sécurité Sipha™
Nos unités de commande Sipha™ surveillent et contrôlent les capteurs de sécurité sans contact Sipha. Pour les applications à haut risque, l'unité de commande est utilisée avec un seul capteur Sipha pour fournir un système à haute intégrité. Pour d'autres applications, plusieurs capteurs (y compris des interrupteurs mécaniques) peuvent être connectés à une seule unité de commande Sipha.
Contrôleurs Safedge 440F
Nos contrôleurs Safedge™ Bulletin 440F fonctionnent avec nos profilés de bourrelet de sécurité Safedge Bulletin 440F. Les contrôleurs surveillent en permanence l’activation du profilé et génèrent un signal de sortie lorsque le profilé est enfoncé.
HyperFocal: 0
Automates de tapis à relais de sécurité
Notre unité de commande MatGuard™ surveille tous les tapis connectés ensemble pour former une zone protégée. La zone protégée peut atteindre une superficie totale de 100 m² et être constituée d'un nombre quelconque de tapis.
Relais de surveillance de fonction de sécurité de barrière immatérielle à inhibition
Nos relais de surveillance de barrière immatérielle à inhibition permettent la suspension temporaire automatique de la fonction de sécurité si certaines conditions sont remplies.
Relais de sécurité pour la surveillance de la vitesse
Nos relais de surveillance de la vitesse de sécurité MSR57P sont conçus pour les applications de mouvement qui nécessitent une interaction du personnel pendant le fonctionnement. Nos relais de surveillance de la vitesse de sécurité MSR55P sont utilisés pour la détection d'immobilisation sur les moteurs monophasés et triphasés sans avoir besoin de capteurs.
Relais de sécurité de surveillance à commande bimanuelle
Nos relais de surveillance de sécurité à commande bimanuelle détectent les défauts dans les circuits de sécurité des commandes bimanuelles, le câblage et les contacteurs.
Relais de sécurité d’extension de surveillance MSR132
Nos relais de sécurité d'extension de surveillance disposent d'une entrée monovoie ou double voie avec des sorties immédiates ou à temporisation à la coupure.
Relais de sécurité à fonction unique temporisés
Nos relais de sécurité monovalents à sorties temporisées sont utilisés dans des applications où l'alimentation doit être maintenue pendant une durée fixe après la réception d'un signal d'entrée.
440G Atlas 5
Notre interrupteur de sécurité à verrouillage Atlas™ 5 est un interrupteur de sécurité à broche en mode positif. Il verrouille une protection de machine en position fermée jusqu’à ce que l’alimentation soit isolée, puis maintient l’alimentation isolée lorsque la protection est ouverte.
Boîtier d'accès multifonctionnel 442G
Notre boîtier d'accès multifonction Guardmaster® 442G est une combinaison unique de verrouillage de protection et de contrôle d'accès.
440G TLS-Z GD2
Notre interrupteur d’interverrouillage TLS-Z GD2 est un interrupteur d’interverrouillage doté d’un capteur de porte RFID à codage unique avec technologie de détection inductive de position de porte.
TLS-GD2 440G
Notre interrupteur d’interverrouillage à verrouillage de sécurité TLS-GD2 est un interrupteur d’interverrouillage à action positive, actionné par languette.
Solénoïde 440G-MT
Notre interrupteur à solénoïde 440G-MT est un interrupteur d’interverrouillage à verrouillage de protection à languette en mode positif qui verrouille une protection de machine en position fermée jusqu’à ce que l’alimentation soit isolée pendant que la protection est ouverte.
Interrupteurs de verrouillage de sécurité 440G-LZ
Notre interrupteur de verrouillage de sécurité 440G-LZ est conçu pour les portes de protection à accès partiel. Cet interrupteur combine la technologie de microprocesseur avec un actionneur codé RFID, et il est doté d’un mécanisme d’entraînement du pêne de verrouillage qui ne se verrouille que lorsque l’actionneur correct est détecté.
440G-EZ électromagnétique
Notre interrupteur d'interverrouillage Bulletin 440G-EZ est conçu pour renforcer la sécurité des machines ainsi que pour contribuer de manière fiable à protéger un procédé de travail contre les temps d'arrêt imprévus, ce qui permet d'améliorer la productivité et d'accroître l'efficacité.
Interrupteurs d’interverrouillage à charnière Ensign 3, Série 440H
Nos interrupteurs d’interverrouillage de sécurité à charnière Ensign 3 sont des interrupteurs de sécurité actionnés par charnière qui s’adaptent au point de charnière des protecteurs.
Interrupteurs d’interverrouillage à charnière miniatures 440H Sprite
Nos interrupteurs de sécurité à charnière miniatures Sprite sont des verrouillages de sécurité actionnés par charnière dans un boîtier compact de seulement 75 × 25 × 29 mm (2.95 × 0.98 × 1.14″), ce qui en fait l’un des plus petits verrouillages actuellement disponibles.
Interrupteurs d’interverrouillage à charnière à usage intensif Rotacam, Série 440H
Nos interrupteurs de sécurité à charnière à usage intensif Rotacam™ sont des interrupteurs de sécurité à interverrouillage actionnés par charnière.
Interrupteurs d'interverrouillage sans contact SensaGuard, 440N
Nos interrupteurs de sécurité sans contact SensaGuard™ sont dotés de la dernière génération de technologie RFID pour le codage et de technologie inductive pour la détection.
Capteurs Sipha™ 440N
Nos capteurs Sipha™, avec leurs supports moulés et leurs dimensions réduites, sont extrêmement polyvalents et simples à installer.
Interrupteurs de sécurité sans contact 440N Ferrogard GS1, GS2
Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ GS1, GS2 sont conçus pour des applications à usage intensif.
Interrupteurs d'interverrouillage sans contact Ferrogard GD2 440N
Notre interrupteur de sécurité sans contact Ferrogard™ GD2 est doté d'un boîtier en acier inoxydable pour une protection accrue contre les chocs accidentels sur le boîtier.
Interrupteurs de sécurité sans contact 440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14
Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 et 14 sont dotés de boîtiers plats pour s'adapter aux zones de montage étroites.
Interrupteurs de sécurité sans contact 440N Ferrogard 3, 4, 5
Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 3, 4 et 5 sont équipés de bornes de raccordement. Ces interrupteurs de sécurité à actionnement magnétique offrent une fiabilité sans contact ainsi qu’une tolérance au désalignement.
Interrupteurs de sécurité sans contact 440N Ferrogard 1, 2, 20, 21
Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 1, 2, 20 et 21 sont dotés de boîtiers rectangulaires en plastique, ce qui les rend idéaux pour les environnements humides. Ces interrupteurs de sécurité à actionnement magnétique offrent une fiabilité sans contact ainsi qu'une tolérance au désalignement.
Interrupteurs de sécurité sans contact à codage magnétique, Série 440N
Nos interrupteurs de sécurité sans contact à codage magnétique, avec supports moulés et de petite taille, sont extrêmement polyvalents et simples à installer. Pour les applications à haut risque, l’unité de commande est utilisée avec un seul capteur pour fournir un système à haute intégrité.
Interrupteurs d’interverrouillage à languette Cadet 3, Série 440K
Nos interrupteurs d'interverrouillage à languette Cadet™ 3 sont des interrupteurs de sécurité à languette ou à clé qui s'adaptent sur le bord d'attaque des protecteurs coulissants, à charnière ou amovibles.
Interrupteurs d’interverrouillage à languette Trojan T15 et T15-GD2, 440K
Nos interrupteurs de sécurité à languette Trojan™ T15 et T15-GD2 sont des interrupteurs de sécurité universels compacts à languette ou à clé qui s'adaptent sur le bord d'attaque des protections coulissantes, à charnière ou amovibles.
Interrupteurs d’interverrouillage à languette universels Trojan 5 et 6, Série 440K
Nos interrupteurs de sécurité à broche universels Trojan™ 5 et 6 sont des interrupteurs de sécurité universels à broche ou à clé.
Interrupteurs à languette 440K MT-GD2
Nos interrupteurs de sécurité à broche MT-GD2 sont des interrupteurs de sécurité à broche ou à clé qui s'adaptent sur le bord d'attaque des protections coulissantes, à charnière ou amovibles.
Interrupteurs de sécurité à languette miniatures Elf, Série 440K
Nos interrupteurs de sécurité à languette miniatures Elf™ sont des interrupteurs de sécurité à languette ou à clé qui s'adaptent sur le bord d'attaque des protecteurs coulissants, à charnière ou amovibles.
Interrupteurs d'interverrouillage à clé captive d'accès et à chaînes 440T
Nos interrupteurs de sécurité à clé captive d'accès/chaînes 440T permettent l'accès aux zones dangereuses uniquement lorsqu'une clé appropriée est insérée dans l'interverrouillage.
Interrupteurs de sécurité à clé captive à pêne 440T
Nos interrupteurs de sécurité à clé captive à pêne 440T permettent l'accès aux zones dangereuses uniquement lorsqu'une clé appropriée est insérée dans l'interverrouillage.
Interrupteur à clé captive 440T avec temporisation électronique
Nos interrupteurs à clé captive avec unité de temporisation électronique 440T sont utilisés dans des applications qui nécessitent qu’un temps se soit écoulé avant d’autoriser l’accès à une zone dangereuse.
 B-8.6
Adaptateurs d'appareillage à clé captive 440T
Notre adaptateur pour appareillage de commutation à clé captive 440T est utilisé pour verrouiller les applications d'appareillage de commutation préparatoires ou d'autres équipements hôtes tels que les soupapes à tiroir.
Unité d'arrêt de mouvement à clé captive 440T
Notre unité Prosafe® 440T d'arrêt de mouvement (SMU) est utilisée dans des applications qui nécessitent la détection de l'arrêt du mouvement des pièces mécaniques d'une machine.
Unité de déverrouillage à clé captive à solénoïde 440T
Notre unité de déverrouillage à clé captive à électro-aimant 440T isole électriquement les machines pour améliorer la sécurité d’accès.
Interrupteurs d’interverrouillage à clé captive Slamlock 440T
Nos interrupteurs à clé captive Slamlock™ 440T combinent les caractéristiques des clés captives avec des interverrouillages à actionneur à languette.
Interrupteurs à clé captive rotatifs 440T
Nos interrupteurs de sécurité à clé captive rotatifs 440T sont utilisés pour l'isolation électrique des machines afin d'améliorer l'accès sécurisé et également comme boîtiers d'apprentissage dans les cellules de robot.
 B-8.6
Interrupteurs à clé captive pour vanne miniature 440T
Nos interrupteurs de sécurité à clé captive à soupape miniature 440T sont une solution idéale pour les applications où l’espace est limité.
Interrupteur d’unité d’échange d’interverrouillage à clé captive 440T
Nos unités d'échange 440T pour interrupteurs de sécurité à clé captive sont utilisées dans une séquence d'interverrouillage pour relier d'autres dispositifs de la gamme Prosafe®.
Allen-Bradley 440P 15 mm Plastic Safety Limit Switches
Interrupteurs de fin de course de sécurité en plastique 440P 15 mm
Nos interrupteurs de fin de course de sécurité en plastique 15 mm Bulletin 440P offrent les performances des unités plus grandes dans le boîtier le plus compact disponible.
Allen-Bradley 440P 30 mm Metal Safety Limit Switches
Interrupteurs de fin de course de sécurité métalliques 440P 30 mm
Nos interrupteurs de fin de course de sécurité métalliques 30 mm Bulletin 440P proposent une gamme d'options, notamment des configurations à rupture brusque, à ouverture/fermeture lente avec 2, 3 ou 4 contacts, ainsi qu'un choix de têtes d'actionneurs.
Allen-Bradley 440P 22 mm Plastic Safety Limit Switches
Interrupteurs de fin de course de sécurité en plastique 22 mm, Série 440P
Nos interrupteurs de fin de course de sécurité en plastique 22 mm Bulletin 440P proposent une gamme d'options, notamment des configurations à action brusque, à ouverture/établissement du contact avant coupure lente avec 2 ou 3 contacts, ainsi qu'un choix de têtes d'actionneurs.
Allen-Bradley 440P 22 mm Metal Safety Limit Switches
Interrupteurs de fin de course de sécurité métalliques 22 mm 440P
Nos fins de course de sécurité métalliques 22 mm Bulletin 440P sont équipés d’un boîtier métallique compact et d’un choix de têtes d’actionneurs.
Variateurs de sécurité
Les options de sécurité peuvent contribuer à réduire les temps d'arrêt des machines et à augmenter la productivité. Pour vous aider à protéger votre personnel et vos équipements, une grande variété de variateurs de fréquence PowerFlex® sont disponibles avec des fonctions de sécurité.
E,S de sécurité
Notre gamme d'E,S de sécurité propose des options locales, E,S distribuées et On-Machine™ avec une large gamme d'attributs de performance et de connectivité pour améliorer la conformité et les performances des machines.
Safety Motion Control
Commande de sécurité des mouvements
Nos produits de commande de mouvement de sécurité sont conçus pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique tout en contribuant à optimiser la sécurité du système.
Commande de sécurité moteur
Nos produits de commande de moteur de sécurité permettent de réduire les risques associés à l’exploitation et à la maintenance des équipements électriques.
Group collage of GuardLogix 5580 and 5380
Automates programmables de sécurité
Nos systèmes de commande de sécurité apportent les avantages de la commande programmable traditionnelle aux applications de sécurité complexes, en remplaçant les systèmes de relais câblé normalement requis pour amener les processus automatisés à un état sûr.
Commande des relais de sécurité
Nos relais de sécurité sont conçus pour fournir des performances de contact mécanique ou contact miroir conformes aux normes de sécurité internationales.
Moniteurs de sécurité d’arrêt de mouvement
La production de nos stop motion monitors a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous invitons les clients à migrer vers nos GSR Guardmaster® Safety Relays.
Unités de surveillance de la FCEM CU3
La production de nos unités de surveillance du champ électromagnétique arrière Bulletin CU3 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers les relais de sécurité MSR, GSR ou CR30.
Relais de sécurité modulaires MSR300
La production de nos relais de sécurité MSR300 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers les relais de sécurité MSR, GSR ou CR30.
deux barrières immatérielles de sécurité GuardShield Safe 4 type 4 POC 445L jaunes
GuardShield Safe 4 POC type 4 445L
La production de nos barrières immatérielles de sécurité GuardShield™ POC Type 4 Safe 4 série 445L a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers la famille de barrières immatérielles de sécurité GuardShield série 450L.
Caméra de sécurité 442L, SC300
Notre capteur de sécurité Guardmaster™ SC300 pour détection de main est un système de capteur de sécurité compact qui fonctionne sur la base de la technologie de traitement d’image.
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose