Loading

440G TLS-Z GD2
Allen-Bradley

Notre interrupteur d’interverrouillage TLS-Z GD2 est un interrupteur d’interverrouillage doté d’un capteur de porte RFID à codage unique avec technologie de détection inductive de position de porte.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
aperçu
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre interrupteur de verrouillage de sécurité TLS-Z GD2 est un interrupteur d'interverrouillage doté d’un capteur de porte RFID à codage unique avec technologie de détection inductive de la position de porte. Cet interrupteur peut détecter si une clé d’actionneur se casse ou se sépare de sa position montée sur la porte. Construit avec la même technologie à semi-conducteurs que le TLS GD2, cet interrupteur prend en charge le niveau de sécurité le plus élevé – Performance Level « e » (PLe) selon EN ISO 13849-1.

  • Conforme à PLe selon ISO 13849-1
  • Sorties OSSD à semi-conducteurs connectables en série selon ISO 14119
  • Cible de porte à codage RFID unique
  • Disponible en modèles à déverrouillage ou verrouillage par mise sous tension
  • Connexion QD facile
  • Même agencement mécanique que la gâche de sécurité standard 440G TLS-GD2 interrupteur de verrouillage de protecteur 
  • Force de verrouillage élevée ≤2000 N (450 lbf)
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des interrupteurs de verrouillage de sécurité TLS-Z GD2 440GZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure des interrupteurs de sécurité GLSAFE-BR002_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Listé cULus
  • Certifié TÜV
Classification de sécurité
  • Dispositif d'interverrouillage de type 4 avec verrouillage de protecteur selon ISO 14119 
  • Codage élevé (unique) selon ISO 14119
  • PLe Cat 4 selon ISO 13849-1
Données de sécurité fonctionnelle (liées aux contacts de sécurité)
  • PFHD  1.70E−09 Probabilité de défaillance dangereuse par heure selon EN/IEC 61508 ou EN/IEC 62061 (mode continu et à forte sollicitation)
  • La double voie de verrouillage peut convenir à une utilisation dans des applications jusqu'à PLe (selon ISO 13849-1) et pour une utilisation jusqu'aux systèmes SIL 3 (selon IEC 62061) selon les caractéristiques de l'application.
  • Durée de mission/PTI : 20 ans ou 10⁶ cycles
Conformité aux normes
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-3
  • ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-Z GD2
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose