Loading

Commande de sécurité du mouvement
Allen-Bradley

Nos produits de commande de mouvement de sécurité sont conçus pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique tout en contribuant à optimiser la sécurité du système.
Loading
  1. aperçu
Open All Close All
aperçu
Allen Bradley
Vue latérale à 45° d’un servovariateur distribué ArmorKinetix et d’un servomoteur distribué ArmorKinetix côte à côte sur un fond blanc.

Servovariateurs distribués ArmorKinetix

Nos servovariateurs distribués ArmorKinetix® offrent les hautes performances du Kinetix® 5700 Servo Drive dans un format compact On-Machine™ qui permet à vos machines de production d’être plus efficaces, d’offrir plus de flexibilité et d’être plus rentables que jamais. Disponible en solution de variateur-moteur intégré et en variateur proche du moteur, cette technologie permet une approche révolutionnaire de la conception des machines, qui nécessite moins de pièces et de terminaisons, et réduit l’encombrement au sol.

Détails du produit

Main Image

Servovariateurs Kinetix 5700

Nos servovariateurs Kinetix® 5700 Bulletin 2198 permettent d’étendre la valeur de la commande de mouvement intégrée sur le réseau Ethernet,IP aux applications de constructeurs de machines personnalisées de grande envergure. Le servovariateur Kinetix 5700 peut contribuer à réduire le temps de mise en service et à améliorer les performances de la machine. Il offre la simplicité, la puissance et l’économie d’espace dont vous avez besoin pour que votre machine soit opérationnelle plus rapidement.

Détails du produit

Les servovariateurs Kinetix® 5500 Allen‑Bradley Bulletin 2198 se connectent et fonctionnent avec les automates CompactLogix™ 5370, prenant en charge la commande d’axe intégrée sur le réseau Ethernet,IP.

Servovariateurs Kinetix 5500

Série 2198 Les servovariateurs Kinetix® 5500 se connectent et fonctionnent avec les automates CompactLogix™ 5370, prenant en charge le mouvement intégré sur réseau Ethernet,IP™. Grâce à sa conception compacte et innovante, le variateur Kinetix 5500 permet de réduire l’encombrement de la machine et simplifie le câblage du système. De plus, le double port Ethernet permet les topologies en ligne et en anneau de niveau dispositif (DLR).

Détails du produit

Main Image

Servovariateurs Kinetix 5300

Bien adaptés aux machines de petite à moyenne taille, nos servovariateurs Kinetix® 5300 Bulletin 2198 offrent la flexibilité de conception que vous attendez de la commande de mouvement intégrée Allen-Bradley sur réseau Ethernet,IP pour servovariateurs, dans une offre rationalisée pour couvrir vos besoins essentiels en matière de construction de machines.       

Détails du produit

Main Image

Servovariateurs Kinetix 5100

Nos servovariateurs Kinetix® 5100 Bulletin 2198 constituent une option évolutive pour une solution de servocommande dans un seul produit. Ce variateur offre une solution de plage de puissance étendue jusqu’à 15 kW pour prendre en charge les applications autonomes, Micro 800 ou contrôlées par Logix. Les variateurs Kinetix 5100 sont fournis avec des entrées et sorties standard, différents modes de commande, ainsi que la fonction Safe Torque Off et un double port réseau Ethernet,IP pour diverses topologies de réseau.

Détails du produit

Les servovariateurs Kinetix® 6500 Allen‑Bradley Bulletin 2094 pour réseau Ethernet,IP combinent une commande d’axe intégrée hautes performances avec un réseau Ethernet,IP ouvert.

Servovariateurs Kinetix 6500

Nos servovariateurs Kinetix® 6500 Bulletin 2094 EtherNet,IP™ combinent une commande d’axe intégrée hautes performances avec un réseau Ethernet,IP ouvert. Ce variateur peut faire partie d’une solution utilisant le réseau Ethernet,IP pour intégrer des servovariateurs et des variateurs c.a. hautes performances, des E/S, des actionneurs intelligents et tout autre dispositif connecté Ethernet,IP. Ce variateur offre des fonctions de sécurité pour améliorer la sécurité de l’opérateur et accroître l’efficacité de la machine. Sa structure modulaire fournit une plate-forme adaptable pour les améliorations futures de la machine.

Détails du produit

Codeurs absolus Allen-Bradley sur réseau Ethernet,IP

Codeurs absolus sur EtherNet,IP

Nos codeurs absolus EtherNet,IP sont conçus avec un switch EtherNet,IP embarqué et des doubles ports Ethernet pour prendre en charge les réseaux linéaires et les topologies en anneau de niveau dispositif. En fournissant un retour auxiliaire directement via un réseau Ethernet,IP, ces codeurs éliminent le besoin de câblage point à point. Ces codeurs sont conçus pour des performances élevées et une fiabilité dans des environnements industriels difficiles. Nos codeurs incluent des modèles qui intègrent le codeur en tant qu'axe de retour uniquement pour les applications de machine utilisant la commande d'axe intégrée sur EtherNet,IP. Nous proposons également des modèles conçus pour les applications de sécurité qui nécessitent des fonctions de surveillance de la vitesse, du sens de rotation ou de la position.

Détails du produit
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Commande de sécurité des mouvements
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose