Loading

Servovariateurs Kinetix 5300
Allen-Bradley

Ces servovariateurs réseau Ethernet,IP mono-axe offrent une flexibilité de conception dans une offre rationalisée pour couvrir vos besoins essentiels en matière de construction de machines.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(9)
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
  • Servovariateurs mono-axe Kinetix 5300 Allen‑Bradley Bulletin 2198  : commande d’axe intégrée sur réseau Ethernet,IP
  • Servovariateurs mono-axe Kinetix 5300 Allen‑Bradley Bulletin 2198  : commande d’axe intégrée sur réseau Ethernet,IP
Servovariateurs mono-axe Kinetix 5300 Allen‑Bradley Bulletin 2198  : commande d’axe intégrée sur réseau Ethernet,IP
Servovariateurs mono-axe Kinetix 5300 Allen‑Bradley Bulletin 2198  : commande d’axe intégrée sur réseau Ethernet,IP
Chevron LeftChevron Left
Servovariateurs mono-axe Kinetix 5300 Allen‑Bradley Bulletin 2198  : commande d’axe intégrée sur réseau Ethernet,IP
Chevron LeftChevron Left
Servovariateurs mono-axe Kinetix 5300 Allen‑Bradley Bulletin 2198  : commande d’axe intégrée sur réseau Ethernet,IP
logo Allen-Bradley

Bien adaptés aux machines de petite à moyenne taille, nos servovariateurs Kinetix® 5300 fournissent une commande mono-axe et utilisent le protocole de communication réseau Ethernet,IP ouvert pour offrir la flexibilité de conception dont vous avez besoin pour répondre aux exigences du marché. Conçus avec une plage de puissance complète, des ports Ethernet doubles et un arrêt sécurisé du couple câblé, les servovariateurs Kinetix 5300 sont un excellent choix pour adapter vos solutions de mouvement à diverses applications.


Grâce à leur intégration transparente avec les automates Logix, les servovariateurs Kinetix 5300 offrent une flexibilité de conception optimale pour les machines de petite à moyenne taille. La vaste plage de puissance de ces variateurs vous permet de créer des solutions hautes performances sur une plate-forme de servovariateur unique tout en utilisant un simple réseau Ethernet,IP pour exploiter les données essentielles à la réalisation de vos objectifs de fabrication intelligente.

Associez les servovariateurs Kinetix 5300 aux moteurs Kinetix TLP et aux  câbles Kinetix correspondants pour une solution rationalisée et compétitive qui peut minimiser les efforts de dimensionnement et réduire le temps de mise en œuvre.

Fonctionnalités

  • Permet une commande d'asservissement simplifiée et normalisée avec une large plage de puissance (0.05–2 kW à 120–230 V, 3–7.5 kW à 230 V et 0.4–7.5 kW à 460 V)
  • Offre des fonctions de sécurité sans pièces ou câblage supplémentaires grâce à l'arrêt sécurisé du couple (STO) câblé standard
  • Dimensionnez facilement votre solution avec la puissance nominale référencée à la puissance de sortie au niveau du moteur. Lorsque les servovariateurs Kinetix 5300 sont associés aux moteurs Kinetix TLP, les efforts de dimensionnement sont réduits
  • Inclut quatre entrées TOR, dont deux peuvent être utilisées comme fonctions d'entrée TOR rapide
  • Prend en charge l'anneau de niveau dispositif (DLR) pour réduire le besoin d'accessoires réseau tels que les raccords en T électroniques (e-Taps)
  • Inclut la technologie sans réglage avec observateur de charge et un filtre réjecteur de suivi pour que vous puissiez être opérationnel plus rapidement
  • Utilise des instructions de mouvement standard dans l'environnement de conception Studio 5000®
Logo de la mention honorable du prix Control Engineering Engineers' Choice Award 2021

Honorable Mention of the Motion Control – Drives, Servo category


Outils et ressources

VIDÉO
Vidéo de déballage du Kinetix 5300

Déballez le servovariateur Kinetix 5300® réseau Ethernet,IP et apportez flexibilité et performance à une grande variété de vos applications de commande de mouvement.

Envisagez la modernisation du mouvement
Une ingénieure au premier plan travaillant sur un ordinateur, avec une armoire électrique pleine de variateurs Kinetix et d'autres composants Allen-Bradley en arrière-plan.
LIVRE BLANC
Envisagez la modernisation du mouvement

La modernisation peut sembler être une initiative écrasante, mais elle peut être une excellente chose avec le bon partenaire et la bonne solution.

Lire maintenant
VIDÉO
Systèmes de mouvement complets pour machines intelligentes

Dans l'environnement concurrentiel actuel, la simplification de la conception des machines, la flexibilité des systèmes et l'amélioration des performances globales des machines sont des avantages clés. Que vous construisiez de petites machines autonomes ou de grands systèmes complexes, les produits de commande de mouvement Allen-Bradley Kinetix peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.


Produits associés

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
En savoir plus
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
En savoir plus
Automates programmables
Automates programmables
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection de commande de mouvement Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Caractéristiques des servovariateurs Kinetix KNX-TD003_-EN-P
Caractéristiques de performance du servovariateur Kinetix selon le règlement Ecodesign (UE) 2019/1781 KNX-TD006_-EN-P
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des servovariateurs mono-axe EtherNet,IP™ Kinetix 5300 2198-IN021_-EN-P
Installation des filtres de ligne c.a. 2198-IN003_-EN-P
Installation de la résistance de dérivation Bulletin 2097 2097-IN002_-EN-P
Installation des modules de résistance de freinage passive Kinetix 5700 2198-IN011_-EN-P
Installation du kit de connecteur de retour Kinetix 5300 2198-IN023_-EN-P
Installation des kits de connecteur de bus partagé 2198-IN005_-EN-P
User Manuals Publication
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Manuel utilisateur des servovariateurs mono-axe EtherNet,IP™ Kinetix 5300 2198-UM005_-EN-P
Manuel utilisateur de configuration et de démarrage de la commande d'axe intégrée sur le réseau EtherNet,IP MOTION-UM003_-EN-P
Manuel de référence du mouvement intégré sur le réseau EtherNet/IP MOTION-RM003_-EN-P
Guide de migration du servovariateur Kinetix 350 vers le servovariateur Kinetix 5300 2198-RM005_-EN-P
Conception du système pour le contrôle du bruit électrique GMC-RM001_-EN-P
Guide de migration des servovariateurs numériques Ultra3000 vers les servovariateurs Kinetix 5300 2198-RM006_-EN-P
Program Guides Publication
Technique d’application de réglage du système de mouvement MOTION-AT005_-EN-P
Technique d’application du capteur de couple virtuel dans les variateurs Kinetix 5700 et Kinetix 5300 2198-AT003_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit Kinetix 5100, 5300 et TLP KNETIX-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Homologué cULus
  • Marquage CE
  • KC
  • ODVA
  • RCM
  • Sécurité fonctionnelle TÜV Rheinland
  • Marquage UKCA

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs Kinetix 5300
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose