Loading

Câbles Kinetix
Allen-Bradley

Connectez en toute sécurité vos servomoteurs et actionneurs à l’aide de notre gamme de câbles standard et à flexion permanente.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(568)
(510)
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
  • Les câbles Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® constituent une gamme complète de câbles standard et à flexion permanente, équipés de connecteurs DIN SpeedTEC® pour une connexion rapide par quart de tour.
Les câbles Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® constituent une gamme complète de câbles standard et à flexion permanente, équipés de connecteurs DIN SpeedTEC® pour une connexion rapide par quart de tour.
Chevron LeftChevron Left
Les câbles Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® constituent une gamme complète de câbles standard et à flexion permanente, équipés de connecteurs DIN SpeedTEC® pour une connexion rapide par quart de tour.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos câbles Kinetix® Bulletin 2090 constituent une gamme complète de câbles standard et à flexion continue, équipés de connecteurs DIN SpeedTEC® pour une connexion rapide par quart de tour. Connectez solidement vos servomoteurs et actionneurs avec ces câbles, qui sont certifiés selon les dernières normes internationales, notamment la classification pour câble de chemin, la classification pour course exposée, la classification IP67, DESINA et UL. Les câbles Kinetix sont conçus pour fonctionner dans toutes vos applications de mouvement exigeantes, simplifiant la conception de votre machine et vous aidant à minimiser le temps de maintenance.


Câbles uniques

  • Prise en charge des moteurs VP-series et des servovariateurs Kinetix 5700 et Kinetix 5500
  • Fournissent l'alimentation et le retour dans un seul câble, ce qui réduit le temps de configuration, les temps d'arrêt et le nombre de pièces à gérer
  • Incluent des options de câble unique pour l'alimentation moteur, le frein et le retour, disponibles de 18–6 AWG
  • Conception à faible capacitance maximisant la densité de puissance du système
  • Intègrent une paire de données de communication codeur avec un rejet de bruit de pointe
  • Respectent la norme DESINA pour les couleurs de gaine, facilitant l'identification rapide de la fonction d'un câble sur le site de production
  • Utilisent le connecteur SpeedTEC DIN côté moteur pour une connexion rapide par quart de tour et des options de connexion côté variateur par connecteur de prise d'extension ou fils volants
  • Incluent des conducteurs codés couleur NFPA79, UL et IEC
  • Câbles uniques PUR ou PVC sans halogène
    • Composés de matériaux PUR (polyuréthane) ou PVC (polychlorure de vinyle) sans halogène, choisis pour leur durabilité mécanique et chimique
    • Présentent une tresse de cuivre étamé sur toute la longueur, offrant une couverture de 85 % et testée pour d'excellentes performances CEM/EMI, permettant d'avoir des conducteurs d'alimentation et de signal dans un seul câble
    • Offrent des options à flexion continue et à extension à flexion continue adaptées à 8000000 cycles de flexion à un rayon de courbure de 7× OD
  • Câbles uniques TPE
    • Composés d'élastomère thermoplastique avec des propriétés mécaniques et chimiques supérieures
    • Présentent une tresse de cuivre étamé globale avec ruban aluminium/polyester, assurant une couverture à 100 % pour d'excellentes performances CEM/EMI
    • Offrent des câbles à flexion continue 10 AWG, 14 AWG et 18 AWG et des câbles prolongateurs à flexion continue adaptés à 20000000 cycles de flexion à un rayon de courbure de 10× OD. Les câbles à flexion continue 6 AWG et 8 AWG et les câbles prolongateurs à flexion continue sont adaptés à 6500000 cycles de flexion à un rayon de courbure de 10× OD

Câbles d'alimentation et de retour

  • Prise en charge des servomoteurs Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK et RDB, des actionneurs linéaires Kinetix MPAS/MPMA, des vérins électriques Kinetix MPAR et MPAI, des propulseurs linéaires LDAT-Series, des moteurs linéaires LDC-Series™ et LDL-Series™ et des servovariateurs Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350
  • Incluent des câbles d'alimentation avec options de frein disponibles de 16–2 AWG et des câbles de retour avec un diamètre de gaine plus petit pour faciliter le passage dans les conduits
  • Incluent des câbles de retour avec options de fils volants ou de connecteur moulé (connecteur sub-D) côté variateur
  • Composés d'un mélange de vinyle, TPE et PVC
  • Utilisent des connecteurs SpeedTEC DIN côté moteur pour une connexion rapide par quart de tour et des options de connexion côté variateur par connecteur de prise d'extension, fil volant ou connecteur sub-D
  • Présentent une couverture de tresse à 100 % pour des performances CEM optimales
  • Respectent la norme DESINA pour les couleurs de gaine, facilitant l'identification rapide de la fonction d'un câble sur le site de production
  • Incluent des conducteurs codés couleur NFPA79, UL et IEC
  • Offrent des câbles à flexion continue 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG et 16 AWG et des câbles prolongateurs à flexion continue adaptés à 20000000 cycles de flexion à un rayon de courbure de 12× OD

Câbles d'alimentation et de retour TLP

  • Prise en charge des moteurs TLP et des servovariateurs Kinetix 5100
  • Incluent des options de câbles d'alimentation, de retour et de frein séparés (pour certaines tailles de moteur) de 18–4 AWG
  • Composés de matériau PVC
  • Offrent diverses options côté variateur : câbles d'alimentation et de frein avec fils volants ou prise d'extension, câble de retour avec boîtier de batterie intégré et connecteur prémoulé ou prise d'extension
  • Utilisent deux types de connexions côté moteur selon la taille du moteur : connecteurs rectangulaires pour 16 AWG et 18 AWG, et connecteurs de type militaire pour 16–4 AWG
  • Utilisent une conception à faible capacitance pour maximiser la densité de puissance du système
  • Présentent une couverture de tresse de 85 % pour des performances CEM

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des câbles moteur uniques 2090-Series 2090-IN051_-EN-P
Installation des câbles d'alimentation et de retour Kinetix 2090 2090-IN050_-EN-P
Installation des kits de connecteur circulaire DIN 2090-Series, des kits de bride 2090-Series et des outils à sertir 2090-Series 2090-IN042_-EN-P
Réalisation de vos propres câbles moteur Kinetix TLP – Installation 2090-IN048_-EN-P
Installation des câbles d'alimentation et de retour Kinetix TLP Série 2090 2090-IN046_-EN-P
Notice d’installation des câbles de communication série 2090-IN019_-EN-P
Instructions d’installation et de manutention du câble à fibre optique 2090-IN010_-EN-P
Product Profiles Publication
Livre blanc sur la solution de câble d’extension moteur unique pour codeur HIPERFACE DSL MOTION-WP007_-EN-P
Miscellaneous Publication
Référence rapide des câbles moteur simple en PUR et PVC sans halogène Kinetix 2090-QR002_-EN-P
Installation des câbles d’alimentation universels 2090-PC001_-EN-P
Installation des câbles de retour universel 2090-PC002_-EN-P
Installation du câble de retour de flexion continue 2090-PC003_-EN-P
Installation du câble d’alimentation à flexion continue 2090-PC004_-EN-P
Installation du câble de frein à flexion continue 2090-PC005_-EN-P
Informations produit sur les câbles moteur/actionneur 2090-Series 2090-PC007_-EN-P
Informations produit sur le câble de retour Kinetix 2090 pour moteurs Kinetix avec variateurs PowerFlex 750-Series 2090-PC010_-EN-P
Guide de référence rapide pour l’installation de câble à fibre optique 2090-QR001_-EN-P
Certifications
Certifications
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Câbles Kinetix
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose