Loading

Servomoteurs compacts polyvalents Kinetix TLP
Allen-Bradley

Avec un excellent rapport puissance/taille, ces servomoteurs compacts innovants offrent des performances exceptionnelles tout en minimisant les besoins en espace.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(20)
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
  • Un servomoteur compact polyvalent Kinetix TLP noir tourné vers la gauche avec le câble moteur connecté descendant vers la droite.
Un servomoteur compact polyvalent Kinetix TLP noir tourné vers la gauche avec le câble moteur connecté descendant vers la droite.
Chevron LeftChevron Left
Un servomoteur compact polyvalent Kinetix TLP noir tourné vers la gauche avec le câble moteur connecté descendant vers la droite.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos servomoteurs compacts polyvalents Kinetix® TLP sont conçus pour élever votre commande de mouvement de précision dans les espaces confinés. Avec un excellent rapport puissance/volume, ces servomoteurs compacts innovants offrent des performances exceptionnelles tout en minimisant les besoins en espace. Découvrez comment ils peuvent améliorer l'efficacité de vos processus et s'intégrer de manière transparente à votre solution complète de commande de mouvement pour permettre des machines plus performantes qui maximisent la valeur de la production.


Présentation

Libérez le potentiel des processus flexibles et performants avec nos servomoteurs compacts polyvalents Kinetix TLP. Disponibles en huit tailles de boîtier allant de 46 mm à 235 mm et avec des options d'alimentation 200 V et 400 V, ces moteurs sont parfaitement adaptés à une grande diversité d'applications basse puissance. Adoptez la polyvalence et l'efficacité avec les servomoteurs compacts Kinetix TLP et repoussez les limites de ce qui est possible sur vos machines.

Complétez votre machine intelligente en associant ces servomoteurs compacts aux servovariateurs Kinetix 5100  ou aux servovariateurs Kinetix 5300.

  • Disponibles en 200 V et 400 V avec 8 tailles de boîtier : 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 et 235 mm
  • Puissance nominale de 50 W à 15 kW
  • Capteur haute résolution 24 bits
  • Option monotour et multitours (pile requise) avec un dispositif de retour physique
  • Option de frein 24 V c.c. intégral disponible
  • Homologués UL selon les normes UL et CSA applicables, et marqués CE pour les directives applicables

Produits associés

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
En savoir plus
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
En savoir plus
Automates programmables
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du servo variateur Kinetix 5100 et du servo moteur Kinetix TLP KNETIX-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE
  • Marquage UKCA

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs compacts polyvalents Kinetix TLP
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose