Loading
Servovariateurs ArmorKinetix distribués
Nouveau produit

Servovariateurs distribués ArmorKinetix
Allen-Bradley

Concevez des machines plus simples et plus économes en énergie, et libérez la puissance de la commande de mouvement décentralisée avec les servovariateurs ArmorKinetix.
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
Une nouvelle ère s'ouvre pour la commande de mouvement On-Machine™. Nous repoussons les limites du possible pour la conception de votre prochaine machine avec les servovariateurs ArmorKinetix®. Cette plate-forme de servovariateur offre les hautes performances du Kinetix® 5700 Servo Drive dans un format compact On-Machine qui permet à vos machines de production d'être plus efficaces, flexibles et rentables que jamais.

logo Allen-Bradley

Vos machines — plus sobres, plus écologiques et plus puissantes

Découvrez la technologie qui permet des déploiements plus rapides et des machines intelligentes plus performantes. Les servovariateurs ArmorKinetix distribués constituent une solution modulaire et évolutive à vos besoins en matière de commande de mouvement. En installant les variateurs à l'extérieur de l'armoire électrique, vous pouvez réduire considérablement la complexité du système, diminuer les coûts totaux du système et permettre à votre personnel d'être plus productif.


Livre numérique sur les servovariateurs ArmorKinetix
Des bouteilles tournent à l’intérieur d’une machine sous une tourelle qui les remplit d’eau.
LIVRE NUMÉRIQUE
Livre numérique sur les servovariateurs ArmorKinetix

Découvrez comment les servovariateurs ArmorKinetix® peuvent vous aider à simplifier la conception des machines, à réduire les délais de construction et d'installation et à rendre les machines plus productives.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Commande de mouvement intelligente conçue pour optimiser votre prochain concept de machine intelligente

Les servovariateurs distribués ArmorKinetix offrent aux fabricants un nouvel outil pour concevoir des machines de production plus efficaces et performantes.

Disponibles en solution variateur-moteur intégrée et en variateur proche du moteur, cette technologie permet une approche révolutionnaire de la conception des machines, nécessitant moins de pièces et de terminaisons, et un encombrement au sol réduit. Cela se traduit par des temps de construction plus courts, moins de points de défaillance et une productivité plus élevée par mètre carré.

Découvrez comment les servovariateurs distribués ArmorKinetix peuvent contribuer à transformer ce qui est possible dans la conception de vos machines.


Technologie de servovariateur qui alimente votre innovation

Que vous soyez un OEM ou un utilisateur final, vous pouvez tirer parti des avantages de la commande de mouvement décentralisée pour améliorer vos machines. Avec les servovariateurs ArmorKinetix distribués, vous pouvez :

  • Lancer des systèmes en toute confiance avec des systèmes plus faciles à prendre en charge et plus intuitifs à utiliser
  • Accélérer les installations et réduire les coûts d’ingénierie grâce à des conceptions plus simples et plus modulaires
  • Réduire les coûts totaux du système avec des systèmes qui nécessitent moins de composants et de points de connexion
  • Agir plus rapidement et prendre des décisions éclairées grâce à une expérience cohérente sur vos solutions On-Machine
  • Réduire les risques en utilisant la sécurité avancée intégrée et CIP Security dans une solution à câble unique
Infographie OEM des servovariateurs ArmorKinetix
Une boîte blanche avec un flou de mouvement se déplaçant rapidement sur un convoyeur bleu vers une machine de production.
INFOGRAPHIE
Infographie OEM des servovariateurs ArmorKinetix

Découvrez comment les servovariateurs ArmorKinetix peuvent aider les OEM à améliorer la conception de leurs machines.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT
Infographie client final sur les servovariateurs ArmorKinetix
Un travailleur debout à l'intérieur, devant une ligne de production de bouteilles vides, tenant l'une des bouteilles en l'air.
INFOGRAPHIE
Infographie client final sur les servovariateurs ArmorKinetix

Découvrez comment les servovariateurs ArmorKinetix peuvent aider les utilisateurs finaux à améliorer leurs opérations.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Que peut la commande de mouvement décentralisée  faire pour vous ?

Les machines de production avec commande centralisée peuvent s'avérer compliquées à concevoir, construire et entretenir. Le passage à une architecture décentralisée utilisant les servovariateurs distribués ArmorKinetix peut simplifier vos systèmes et les aider à générer plus de valeur. Par exemple, le passage à une conception décentralisée peut réduire le câblage jusqu'à 90 % et diminuer les coûts globaux du système de 30 % en moyenne.

Votre machine idéale nécessite-t-elle plusieurs composants On-Machine ? ArmorKinetix présente une conception normalisée, centrée sur la machine, qui facilite le déploiement et la compréhension de l'association des servovariateurs avec d'autres dispositifs On-Machine.

Démonstration interactive On-Machine
Une représentation numérique d'une ligne de production avec un servovariateur ArmorKinetix monté sur un convoyeur.
Démonstration interactive On-Machine

Découvrez comment les servovariateurs ArmorKinetix et notre gamme On-Machine peuvent vous aider à atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité.

En savoir plus

Conceptions de machines simplifiées, possibilités illimitées

Réduction de l'encombrement des machines

En montant vos variateurs à l'extérieur et en chaînant votre réseau de mouvement, vous pouvez réduire la taille des machines, réduire la longueur des câbles et concevoir des systèmes nécessitant moins de pièces.

Analytique avancée

Utilisez les données des capteurs de vibration et de température intégrés pour obtenir des informations prédictives et diagnostiquer rapidement des problèmes potentiels sans avoir à ouvrir l'armoire de commande.

Installations améliorées

Décentralisez votre architecture de mouvement pour consommer moins de pièces et réduire les points de connexion – raccourcissant ainsi les temps de construction et réduisant les points de défaillance potentiels.

Durabilité améliorée

Concevez des machines qui nécessitent moins de composants tout en réduisant la consommation d'énergie globale de vos systèmes.

Sécurité intégrée

Simplifiez votre réseau de sécurité et aidez à protéger votre personnel et vos équipements grâce à la surveillance de la vitesse de sécurité et à la fonction de coupure de couple en sécurité.

Flexibilité accrue

Créez votre machine idéale en montant des servovariateurs intégrés et des servovariateurs proches du moteur pour réaliser des conceptions plus flexibles et modulaires, le tout sur une seule plate-forme de variateur.

Configurations de produit

Un servovariateur et moteur distribué ArmorKinetix noir vu de côté à 45 ° sur un fond blanc.
Servovariateur et moteur distribués ArmorKinetix

Le servovariateur distribué avec moteur Kinetix® VPL intégré offre :

  • Produit de classe 200 / 400 V
  • CIP Security
  • Jusqu’à IP66/67
  • Compatible avec Device Level Ring
  • Connexion de n’importe quelle combinaison de 24 servovariateurs et moteurs distribués dans chaque anneau
  • Codeur standard ou codeur de sécurité SIL 2
  • Option de frein de maintien

Intègre un moteur Kinetix® VPL dans les tailles suivantes :

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
Un servovariateur ArmorKinetix noir vu de côté à 45° sur un fond blanc.
Servovariateur ArmorKinetix

Le servovariateur distribué compact offre :

  • Produit de classe 200/400 V
  • CIP Security
  • Indice de protection IP66/67
  • Compatible Device Level Ring
  • Connectez n'importe quelle combinaison de 24 servovariateurs et de servomoteurs et moteurs distribués dans chaque anneau
  • Sécurité intégrée avancée – SIL 3
  • Montage zéro empilement

Prend en charge les moteurs suivants :

  • Moteurs Kinetix® VP de tailles de cadre 63…130 mm
  • Moteurs Kinetix® MP avec retour Hiperface sin/cos et de tailles de cadre 100…130 mm
  • Moteurs linéaires
  • Moteurs à induction avec commande en boucle ouverte ou fermée

Étendez votre solution de commande On-Machine

Variateurs Armor™ PowerFlex® 350
Variateurs Armor™ PowerFlex® 350
Variateurs Armor™ PowerFlex® 350
Nos variateurs Armor PowerFlex 350 On-Machine offrent une solution intégrée, près du moteur, préconçue, conçue pour les environnements difficiles.
Blocs d’E/S ArmorBlock 5000
Blocs d’E/S ArmorBlock 5000
Blocs d’E/S ArmorBlock 5000
Nos blocs d’E/S ArmorBlock 5000 dotés de la technologie IO-Link offrent une solution intégrée et évolutive conçue pour une utilisation On-Machine dans des environnements difficiles.
Automates ControlLogix 5570
Automates ControlLogix 5570
Automates ControlLogix 5570
Nos automates ControlLogix® 5570 sont disponibles en modèles standard, de sécurité, à température extrême et On-Machine, adaptés aux applications de procédé, de mouvement, discrètes et à haute disponibilité.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection de commande de mouvement Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Caractéristiques des servovariateurs Kinetix KNX-TD003_-EN-P
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Spécifications du mouvement rotatif Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Spécifications de mouvement linéaire Kinetix KNX-TD002_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des câbles et connecteurs ArmorKinetix 2090 2090-IN053_-EN-P
Installation des kits de connexion de bus c.c. Kinetix 5700 2198-IN007_-EN-P
Installation des kits de connecteur de bus partagé 2198-IN005_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur du système ArmorKinetix 2198-UM006_-EN-P
Manuel de référence des fonctions de surveillance de sécurité du système ArmorKinetix 2198-RM007_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Manuel de référence des fonctions de surveillance de sécurité Kinetix 5700 2198-RM001_-EN-P
Product Profiles Publication
Infographie ArmorKinetix servovariateur On-Machine OEM 2198-PP004_-EN-P
Infographie ArmorKinetix servovariateur On-Machine utilisateur final 2198-PP005_-EN-P
Livre numérique sur les servovariateurs ArmorKinetix 2198-SP004_-EN-P
Miscellaneous Publication
Informations produit sur le système ArmorKinetix 2198-PC007_-EN-P
Informations produit sur les câbles d'alimentation et de retour moteur ArmorKinetix 2090-PC011_-EN-P
Informations produit sur le câble d’extension de communication ArmorKinetix 2090 avec connecteur hybride 2090-PC012_-EN-P
Informations sur les produits câbles hybrides et terminators ArmorKinetix 2090 2090-PC013_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs ArmorKinetix distribués
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose