Loading

Automates ControlLogix 5570
Allen-Bradley

Nos automates ControlLogix® 5570 sont disponibles en modèles standard, de sécurité, à température extrême et On-Machine, adaptés aux applications de procédé, de mouvement, discrètes et à haute disponibilité.
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
  • Logix5573 et Armor ControlLogix
Logix5573 et Armor ControlLogix
Chevron LeftChevron Left
Logix5573 et Armor ControlLogix
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos automates ControlLogix® 5570 sont disponibles en modèles standard, de sécurité, pour températures extrêmes et On-Machine, adaptés aux applications de procédé, de mouvement, discrètes et à haute disponibilité. Dans le cadre de notre système Integrated Architecture™, ces automates utilisent le Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ et des protocoles réseau communs. Ces automates hautes performances fournissent un moteur de commande commun avec un environnement de développement commun pour toutes les disciplines de commande.

  • Prend en charge la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP™, la commande d'axe intégrée Sercos™ et la commande d'axe analogique
  • Prend en charge la redondance totale de l'automate et le retrait et l'insertion sous tension (RIUP)
  • Communique via EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, E/S décentralisées, SynchLink et les réseaux de procédés et d'équipements tiers
  • Vous permet de programmer en logique à relais, texte structuré, blocs fonctionnels et langages SFC
  • Inclut un revêtement enrobant sur les produits qui incluent un « K » dans la référence, pour une meilleure protection dans les environnements difficiles
  • Inclut une option d'alimentation 1756 Slim pour les châssis standard séries B et C et 1756 XT, qui offre une réduction de 29 % de la largeur lorsque l'espace est limité
  • Offre des châssis avec jusqu'à 17 logements en versions standard, à revêtement enrobant et pour températures extrêmes

Automates On-Machine™

  • Offre une commande On-Machine™ standard et de sécurité qui augmente la durée de fonctionnement et réduit les coûts
  • Minimise le matériel dans l'armoire de commande avec un placement directement sur la machine

Automates de sécurité GuardLogix

  • Fournit la sécurité et la commande d'axe intégrée dans le même châssis
  • Offre la certification TUV pour la sécurité fonctionnelle SIL 3 (automate et partenaire de sécurité requis)
  • Simplifie l'architecture de la machine et réduit l'encombrement du système avec l'automate Armor GuardLogix
  • Peut fonctionner dans des environnements de −25–70 °C (−13–158 °F) lorsqu'il est utilisé indépendamment
  • Peut fonctionner dans des environnements de −20–70 °C (−4–158 °F) lorsqu'il est utilisé avec les modules FLEX™ I/O-XT

Automates pour environnements extrêmes

  • Peut fonctionner dans des environnements de −25–70 °C (−13–158 °F) lorsqu'il est utilisé indépendamment
  • Peut fonctionner dans des environnements de −20–70 °C (−4–158 °F) lorsqu'il est utilisé avec les modules FLEX™ I/O-XT
 
Améliorez la cybersécurité et la fiabilité de votre système de commande ControlLogix
Main Image
Améliorez la cybersécurité et la fiabilité de votre système de commande ControlLogix

Nos  ordinateurs industriels ASEM™ 6300 sont conçus pour renforcer la sécurité et la fiabilité de votre système de commande ControlLogix®. Chaque modèle est conçu individuellement pour minimiser ou éliminer les points de défaillance fréquents afin de créer un système de visualisation plus sécurisé, plus fiable et plus économique.

En savoir plus sur notre gamme d’ordinateurs industriels

Comparaison de produits

Caractéristique
Automates 5580
Automates 5570
Performance

5–20 ×

(par rapport à un automate ControlLogix 5570)

2 ×

(par rapport à un automate ControlLogix 5560)

Port Ethernet embarqué 1 Gb Non
Port de programmation local USB USB
Module de stockage d'énergie (ESM) inclus Oui Oui
Afficheur embarqué inclus Oui Oui
Pris en charge dans Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Oui Oui
Mémoire non volatile Secure Digital (SD) card Secure Digital (SD) card
Mémoire utilisateur, Max 40 MB 32 MB
Points d'E/S, max 128000 numériques ; 4000 analogiques 128000 numériques ; 4000 analogiques

Informations complémentaires

  • Kit de démarrage ControlLogix — Le kit de démarrage ControlLogix est un ensemble de matériel et de logiciel à prix réduit qui fournit tout ce dont vous avez besoin. Commencez par choisir les composants pour créer un kit adapté à votre environnement.
  • Nos solutions d' Architecture Intégrée constituent la base pour piloter l'optimisation à l'échelle de l'usine de manière efficace et efficiente, et vous permettent de répondre de manière compétitive à l'économie et aux changements de la demande des consommateurs.
  • La série de blogs et de podcasts  Ce que vous devez savoir sur l'apprentissage de Logix  enseigne aux utilisateurs expérimentés et nouveaux des systèmes d'automates ControlLogix® comment utiliser nos automates et logiciel pour en tirer le meilleur parti.

Logiciel

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
Main Image
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.


Applications

Nos automates ControlLogix® offrent la mémoire, la vitesse et les capacités de traitement nécessaires pour répondre aux exigences des applications d'atelier de base et des applications de procédé et de mouvement hautes performances.

  • Énergie et production d'électricité
  • Agroalimentaire — Laiterie
  • Mines et sidérurgie
  • Sur navire
  • Papier et carton
  • Chemin de fer/métro et sur véhicule
  • Eau/assainissement

Pour les applications de procédé, ces automates :

  • offrent une capacité accrue, vous permettant d'exécuter davantage de stratégies de commande dans chaque tâche
  • améliorent considérablement la quantité d'informations à échanger entre les couches de commande et de supervision
  • offrent une amélioration significative des performances des applications de commande redondantes

Pour les applications de mouvement, ces automates :

  • fournissent une commande de mouvement à grande vitesse et une exécution de planificateur de trajectoire d'axe pour les applications de mouvement complexes et hautes performances
  • sont optimisés pour la commande de variateurs de mouvement hautes performances sur interface EtherNet,IP™ ou Sercos™
  • prennent en charge jusqu'à 100 axes de mouvement intégré

Pour les applications discrètes, ces automates :

  • améliorent considérablement les temps de scrutation de l'automate à l'aide d'un processeur double cœur plus rapide
  • offrent des taux de communication améliorés
  • fournissent un chargement croisé plus rapide pour les systèmes de redondance

Études de cas d'automates programmables — Consultez notre site d'études de cas pour découvrir comment les clients ont appliqué les automates programmables Allen-Bradley® dans leurs applications


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des systèmes ControlLogix et GuardLogix 1756-SG002_-EN-P
Caractéristiques des contrôleurs ControlLogix et GuardLogix 1756-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des contrôleurs ControlLogix 5570 1756-IN088_-EN-P
Installation des contrôleurs GuardLogix 5570 1756-IN089_-EN-P
Installation des contrôleurs Armor ControlLogix 5570 1756-IN061_-EN-P
Installation des contrôleurs Armor GuardLogix 5570 1756-IN060_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur du système ControlLogix 5570 1756-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur des automates GuardLogix 5570 1756-UM022_-EN-P
Manuel de référence sur la sécurité des systèmes GuardLogix 5570 et Compact GuardLogix 5370 automates 1756-RM099_-EN-P
Manuel utilisateur de la redondance ControlLogix 5570 1756-UM535_-EN-P
Mise à jour de la redondance ControlLogix 5570 et consignes de remplacement de module 1756-RM010_-EN-P
Manuel de référence sur les considérations de conception des automates Logix 5000 1756-RM094_-EN-P
Manuel de référence des temps d’exécution estimés des instructions d’automate Logix 5000 LOGIX-RM002_-EN-P
Recommandations pour le remplacement des contrôleurs Logix 5000 1756-RM100_-EN-P
Instructions générales des automates Logix 5000 1756-RM003_-EN-P
Instructions de commande avancée des procédés et des entraînements Logix 5000 1756-RM006_-EN-P
Program Guides Publication
Manuel de programmation des procédures courantes des contrôleurs Logix 5000 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles Publication
Fiche produit Armor ControlLogix et Armor GuardLogix 1756-PP019_-EN-P
Fiche produit du revêtement enrobant protégeant votre investissement IA-PP001_-EN-E
Kit de démarrage ControlLogix 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Brochure sur les capacités de sécurité SAFETY-BR011_-EN-P
Certifications
Certifications
ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification

Automates ControlLogix standard 5560

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Automates de sécurité GuardLogix 5560

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Automates ControlLogix pour environnement extrême 5560

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Automates ControlLogix standard 5570

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Automates de sécurité GuardLogix 5570

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Automates ControlLogix pour environnement extrême 5570

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Automate de sécurité Armor GuardLogix On-Machine 5570

  • cULus
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

Pour plus de détails sur les certifications TÜV et SIL, voir le lien Safety Certificates and SIL.

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Automates programmables
  5. Chevron LeftChevron Left Automates ControlLogix 5570
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose