Loading

Servovariateurs Kinetix 5100
Allen-Bradley

Les servovariateurs polyvalents Kinetix 5100 élèvent les performances et l’évolutivité de vos machines de petite à moyenne taille.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
  • Les servovariateurs Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 constituent une option évolutive pour une solution d’asservissement dans un seul produit.
  • Kinetix 5100 TLP 400 V
  • Famille Kinetix 5100
Les servovariateurs Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 constituent une option évolutive pour une solution d’asservissement dans un seul produit.
Kinetix 5100 TLP 400 V
Famille Kinetix 5100
Chevron LeftChevron Left
Les servovariateurs Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 constituent une option évolutive pour une solution d’asservissement dans un seul produit.
Chevron LeftChevron Left
Kinetix 5100 TLP 400 V
Famille Kinetix 5100
logo Allen-Bradley

Nos servovariateurs Kinetix® 5100 constituent une option évolutive pour les solutions de servocommande dans un seul produit. Ces variateurs offrent une solution de plage de puissance étendue jusqu’à 15 kW et prennent en charge les applications autonomes, Micro800™ ou contrôlées par Logix. Les servovariateurs Kinetix 5100 sont fournis avec des entrées et sorties standard, différents modes de commande, ainsi que Safe Torque Off et un double port EtherNet/IP pour diverses topologies de réseau.


Conçus pour la polyvalence, les servovariateurs Kinetix 5100 offrent une large gamme d'options de puissance pour répondre aux besoins uniques de votre application. Ils peuvent fournir une solution économique pour obtenir des machines flexibles qui répondent aux demandes croissantes des consommateurs en matière de produits personnalisés et d'une plus grande variété de produits. Ces servovariateurs sont optimisés pour être associés à des Kinetix TLP Motors afin d'améliorer votre capacité à fournir des solutions de mouvement complètes adaptées aux machines de petite à moyenne taille.

Fonctionnalités

  • Offre une commande autonome, Micro800 ou Logix pour une gamme de besoins en performances
  • Fournit une large plage de puissance (50 W…2 kW sous 120…230 V et 3…15 kW sous 230 V)
  • Fournit des fonctions de sécurité sans pièces ou câblage supplémentaires avec arrêt sécurisé du couple câblé standard (STO)
  • Offre 10 entrées TOR librement assignables (deux peuvent être utilisées comme fonctions d'entrée rapide) et cinq sorties TOR librement assignables
  • Fournit une fonction d'indexation (avec 99 segments) qui permet plus de commandes de mouvement que les solutions comparables sans avoir besoin d'un système de commande
  • Les fonctions de réglage automatique aident à contrôler la résonance du système
  • Permet des changements de mode de commande (c.-à-d. de la vitesse au couple) à la volée
  • S'intègre facilement dans les applications Logix avec des instructions complémentaires spécialement conçues

Outils et ressources

Faites un pas en avant vers la modernisation du mouvement
Deux ingénieurs d'usine en chemises Rockwell Automation marchant dans une usine moderne avec une ligne d’assemblage robotisée à gauche.
LIVRE BLANC
Faites un pas en avant vers la modernisation du mouvement

La modernisation peut aboutir à une machine pérenne, productive, durable et bien équipée pour fournir des données pertinentes à votre entreprise. Explorez les étapes du parcours de modernisation.

Lire maintenant
Envisagez la modernisation du mouvement
Une ingénieure au premier plan travaillant sur un ordinateur, avec une armoire électrique pleine de variateurs Kinetix et d'autres composants Allen-Bradley en arrière-plan.
LIVRE BLANC
Envisagez la modernisation du mouvement

La modernisation peut sembler être une initiative écrasante, mais elle peut être une excellente chose avec le bon partenaire et la bonne solution.

Lire maintenant
VIDÉO
Systèmes de mouvement complets pour machines intelligentes

Dans l'environnement concurrentiel actuel, la simplification de la conception des machines, la flexibilité des systèmes et l'amélioration des performances globales des machines sont des avantages clés. Que vous construisiez de petites machines autonomes ou de grands systèmes complexes, les produits de commande de mouvement Allen-Bradley Kinetix peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.


Produits associés

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
En savoir plus
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
Deliver breakthrough machine designs by analyzing, optimizing and validating your motion control systems using our modern motion design software.
En savoir plus
Programmable Controllers
Programmable Controllers
Programmable Controllers
From large to micro, meet varied application needs with our programmable logic controllers (PLC) and programmable automation controllers (PAC).
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du servo variateur Kinetix 5100 et du servo moteur Kinetix TLP KNETIX-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Marquage CE
  • Homologué cULus
  • KC
  • RCM

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs Kinetix 5100
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose