Loading

Servovariateurs Kinetix 5500
Allen-Bradley

Nos servovariateurs Kinetix 5500 fournissent des solutions de mouvement réseau Ethernet,IP polyvalentes qui simplifient les conceptions et créent des solutions agiles et économiques.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(10)
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
  • Les servovariateurs Kinetix® 5500 Allen‑Bradley Bulletin 2198 se connectent et fonctionnent avec les automates CompactLogix™ 5370, prenant en charge la commande d’axe intégrée sur le réseau Ethernet,IP.
Les servovariateurs Kinetix® 5500 Allen‑Bradley Bulletin 2198 se connectent et fonctionnent avec les automates CompactLogix™ 5370, prenant en charge la commande d’axe intégrée sur le réseau Ethernet,IP.
Chevron LeftChevron Left
Les servovariateurs Kinetix® 5500 Allen‑Bradley Bulletin 2198 se connectent et fonctionnent avec les automates CompactLogix™ 5370, prenant en charge la commande d’axe intégrée sur le réseau Ethernet,IP.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Offrant les performances et l’évolutivité dont vous avez besoin pour être compétitif sur le marché actuel, nos servovariateurs Kinetix® 5500 vous aident à tirer le meilleur parti de vos processus de mouvement. Grâce à leur conception innovante et compacte et à la communication réseau Ethernet,IP, les servovariateurs Kinetix 5500 permettent de réduire l’encombrement des machines et de simplifier la conception, le fonctionnement et la maintenance des machines. Ces servovariateurs polyvalents peuvent vous aider à optimiser le fonctionnement dans une large gamme d’applications mono-axe ou multi-axes, des mouvements de position de base aux solutions de mouvement à grande vitesse et coordonnées.


Vous pouvez désormais optimiser vos applications de mouvement de façon simple. Les servovariateurs Kinetix 5500 fournissent une commande d’asservissement pour les solutions mono-axe et peuvent être configurés pour une utilisation multi-axe grâce à leur connexion de bus c.a./bus c.c. partagée innovante. De plus, les doubles ports Ethernet prennent en charge plusieurs topologies, vous offrant ainsi la liberté de concevoir des architectures en ligne ou en anneau de niveau dispositif (DLR).

Les servovariateurs Kinetix 5500 peuvent être associés à des servomoteurs Kinetix® VP pour améliorer vos performances de fabrication et réduire le temps d’installation et de mise en service en utilisant un seul câble pour l’alimentation, le retour auxiliaire et le frein moteur. Combinés en un système, ils peuvent fournir une solution de mouvement économique qui offre la vitesse et la précision nécessaires pour répondre aux exigences de production les plus strictes.  

Avec l’option de variateur de sécurité intégré, le signal de sécurité transite par le câble du réseau Ethernet,IP au lieu d’être câblé physiquement entre le variateur et l’automate. Cela signifie que vous pouvez modifier la configuration de n’importe quel variateur sur le réseau sans avoir à modifier le câblage. Tout cela peut être réalisé à l’aide du logiciel Studio 5000 Logix Designer® et de votre automate Logix.

Fonctionnalités

  • Solution à câble unique qui inclut le retour, le frein moteur et l'alimentation moteur, câble tout-en-un équipé d'un connecteur rapide à un tour
  • Capacité d'exécuter des moteurs asservis et à induction sur une plate-forme de variateur unique
  • Connectivité d'alimentation flexible offrant plusieurs modes de fonctionnement du système
  • Chaque référence de variateur prend en charge les applications de classe 200 V et 400 V
  • Permet la prise en charge du retour auxiliaire à l'aide de codeurs Integrated Motion sur réseau Ethernet,IP 

Servovariateurs de sécurité intégrée Kinetix 5500

  • Exécutez des fonctions de sécurité d'arrêt sécurisé du couple SIL 3 PLe sur une connexion réseau Ethernet,IP
  • Intégration complète du projet dans Studio 5000 Logix Designer pour la commande, la sécurité et le mouvement
  • Réduisez le câblage de sécurité et le nombre de composants de sécurité requis
  • Validez votre système de sécurité par la réutilisation du code

Outils et ressources

VIDÉO
Sécurité intégrée avec les variateurs PowerFlex 527 et Kinetix 5500

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la sécurité intégrée dans le cadre de votre Integrated Architecture.

Envisagez la modernisation du mouvement
Une ingénieure au premier plan travaillant sur un ordinateur, avec une armoire électrique pleine de variateurs Kinetix et d'autres composants Allen-Bradley en arrière-plan.
LIVRE BLANC
Envisagez la modernisation du mouvement

La modernisation peut sembler être une initiative écrasante, mais elle peut être une excellente chose avec le bon partenaire et la bonne solution.

Lire maintenant
VIDÉO
Systèmes de mouvement complets pour machines intelligentes

Dans l'environnement concurrentiel actuel, la simplification de la conception des machines, la flexibilité des systèmes et l'amélioration des performances globales des machines sont des avantages clés. Que vous construisiez de petites machines autonomes ou de grands systèmes complexes, les produits de commande de mouvement Allen-Bradley Kinetix peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.


Produits associés

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
En savoir plus
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
En savoir plus
Automates programmables
Automates programmables
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit Kinetix 5500 et VP Low Inertia Motor 2198-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE
  • Homologué cULus
  • KCC
  • ODVA
  • RCM
  • Sécurité fonctionnelle TÜV Rheinland
  • Marquage UKCA

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs Kinetix 5500
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose