Loading

Caméra de sécurité 442L, SC300
Allen-Bradley

Notre capteur de sécurité Guardmaster™ SC300 pour détection de main est un système de capteur de sécurité compact qui fonctionne sur la base de la technologie de traitement d’image.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre capteur de sécurité Guardmaster™ SC300 de détection de main est un système de capteur de sécurité compact qui fonctionne sur la base de la technologie de traitement d’image. La fonction de détection de sécurité est assurée par un seul dispositif de détection d’image visualisant une seule image bidimensionnelle par rapport à un motif passif en arrière-plan. Le principe de détection repose sur un objet d’une certaine résolution bloquant la vue du motif depuis le dispositif de détection d’image.

  • Fournit un boîtier compact en aluminium moulé sous pression qui peut être monté à l'intérieur ou sur le côté d'un cadre
  • Fournit un champ de vision angulaire de 110 °
  • Offre un alignement automatique
  • Vous permet de doubler la dimension d'ouverture maximale en installant deux caméras de sécurité SC300 dos à dos avec entrées de synchronisation connectées
  • Ne nécessite pas de logiciel pour programmer la zone d'ouverture surveillée
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
User Manuals Publication
Guide de démarrage rapide du capteur de sécurité SC300 442L-QS001_-EN-P
Manuel utilisateur du capteur de sécurité SC300 442L-UM004_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du capteur de sécurité de détection de main Guardmaster SC300 442L-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur les dispositifs de sécurité à détection de présence GLSAFE-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • cULus
  • IFA 
Classification de sécurité 
  • Catégorie 3 EN ISO 13849-1
  • Type 3 DIN EN 61496-1
  • SIL 2 IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • PLd EN ISO 13849-1 
Données de sécurité fonctionnelle
  • PFHD = 3.2 × 10⁻⁹
  • Durée de la mission (TM) = 20 ans (EN ISO 13849)
  • Convient pour le niveau de performance PLd (selon ISO 13849-1:2006) et pour une utilisation dans les systèmes SIL 2 (selon IEC 62061)
Conformité aux normes
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • IEC/TR 61496-4: 2007-07
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Caméra de sécurité 442L, SC300
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose