Loading

Barrières immatérielles de sécurité 450L GuardShield PAC
Allen-Bradley

Ces barrières immatérielles de sécurité sont destinées à la détection du corps entier, lorsqu’une personne ou un objet traverse un champ de détection.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Certifications
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
  • Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 1050 mm de long positionnées horizontalement avec des embouts gris et des lentilles face à face
  • Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 600 mm de long positionnées horizontalement avec des embouts gris et des lentilles se faisant face, avec des modules enfichables et des amorces de connecteur à l'extrémité droite
  • Vue avant/objectif d'une barrière immatérielle de sécurité de 150 mm
  • Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 150 mm de long, positionnées horizontalement, avec des embouts gris et des lentilles se faisant face
  • Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 150 mm de long positionnées horizontalement avec des embouts gris et des lentilles face à face, avec des modules enfichables et des amorces de connecteur à l’extrémité droite
Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 1050 mm de long positionnées horizontalement avec des embouts gris et des lentilles face à face
Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 600 mm de long positionnées horizontalement avec des embouts gris et des lentilles se faisant face, avec des modules enfichables et des amorces de connecteur à l'extrémité droite
Vue avant/objectif d'une barrière immatérielle de sécurité de 150 mm
Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 150 mm de long, positionnées horizontalement, avec des embouts gris et des lentilles se faisant face
Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 150 mm de long positionnées horizontalement avec des embouts gris et des lentilles face à face, avec des modules enfichables et des amorces de connecteur à l’extrémité droite
Chevron LeftChevron Left
Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 1050 mm de long positionnées horizontalement avec des embouts gris et des lentilles face à face
Chevron LeftChevron Left
Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 600 mm de long positionnées horizontalement avec des embouts gris et des lentilles se faisant face, avec des modules enfichables et des amorces de connecteur à l'extrémité droite
Vue avant/objectif d'une barrière immatérielle de sécurité de 150 mm
Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 150 mm de long, positionnées horizontalement, avec des embouts gris et des lentilles se faisant face
Une paire de barrières immatérielles de sécurité rouges de 150 mm de long positionnées horizontalement avec des embouts gris et des lentilles face à face, avec des modules enfichables et des amorces de connecteur à l’extrémité droite
logo Allen-Bradley

Nos barrières immatérielles de sécurité 450L GuardShield™ PAC protègent le personnel des machines dangereuses. Ces barrières immatérielles sont conçues pour la détection du corps entier et sont généralement positionnées autour d'une zone ou devant une zone d'entrée ou de sortie d'un procédé de machine présentant un risque modéré à élevé de blessure de l'opérateur. Nos barrières immatérielles de sécurité GuardShield sont différentes des barrières immatérielles de sécurité traditionnelles, qui sont basées sur des unités émetteur et récepteur séparées. La technologie brevetée permet à chaque émetteur-récepteur d'être utilisé comme émetteur ou récepteur via un module enfichable innovant. Comme les autres produits avancés de la gamme 450L GuardShield, les versions PAC disposent également d'un alignement laser intégré, de la mise en cascade, du masquage et de l'inhibition intégrée.

Présentation

  • Conception compacte 30 × 30 mm (1.18 × 1.18″)
  • Inclut un système d'alignement laser intégré (ILAS), des micro-interrupteurs DIP enfichables et une option d'inhibition intégrée disponible pour une installation et une configuration faciles
  • Offre des modules enfichables innovants (disponibles séparément) qui permettent une configuration de base (ON/OFF)
  • Fournit des modules enfichables en cascade pour la connexion série de barrières immatérielles de sécurité
  • Couvre une large gamme de hauteurs de protection 150, 600, 900 ou 1050 mm (5.91, 23.62, 35.43 ou 41.34″) et disponible en modèles à 1, 2, 3 ou 4 faisceaux respectivement
  • Offre des options de montage polyvalentes pour une flexibilité d'application accrue
Rockwell Automation protège les personnes et la productivité avec les nouvelles barrières immatérielles de sécurité GuardShield
NewsNews
Communiqué de presse
Rockwell Automation protège les personnes et la productivité avec les nouvelles barrières immatérielles de sécurité GuardShield
Lire maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Homologué cULus
  • Marqué CE pour toutes les directives applicables
  • Marqué UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Marqué RCM
  • Certifié TÜV

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Barrières immatérielles de sécurité GuardShield PAC 450L
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose