Loading

Interrupteurs d’interverrouillage à clé captive Slamlock 440T
Allen-Bradley

Nos interrupteurs à clé captive Slamlock™ 440T combinent les caractéristiques des clés captives avec des interverrouillages à actionneur à languette.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos interrupteurs à clé captive Slamlock™ 440T combinent les caractéristiques des clés captives avec des verrouillages à actionnement par languette. Lorsque l'actionneur est inséré dans le verrouillage (protection fermée), la clé captive peut être tournée et retirée. Une fois la clé libre, l'actionneur ne peut pas être retiré. Cela verrouille la porte de protection. La clé captive doit être réinsérée et tournée de 90° pour déverrouiller la porte de protection. Les interrupteurs à clé captive Slamlock™ sont disponibles en versions mécanique, électrique et à solénoïde.

  • Construction en acier inoxydable 316L
  • Sélection de types d'actionneurs disponibles
  • Versions à clé simple ou double disponibles
  • Fonctionnement à entraînement direct
  • Ensemble barillet de code remplaçable
  • Capuchon anti-poussière en acier inoxydable étanche aux intempéries
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos  Composants de sécurité et Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des interrupteurs de sécurité SWITCH-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation Prosafe Slamlock à clé simple et double 440T-IN009_-MU-P
Installation du Slamlock à clé double Prosafe avec isolation électrique (K-7200088) PROSFE-IN009_-EN-P
Installation du Slamlock Prosafe avec isolation électrique 440T-IN015_-MU-P
Installation du Slamlock à clé unique Prosafe avec isolation électrique 440T-IN002_-EN-P
Installation de l'interrupteur à clé captive Prosafe Slamlock (K-7200059) 440T-IN005_-EN-P
Installation de l’actionneur à boulon coulissant 440G-IN020_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure des interrupteurs de sécurité GLSAFE-BR002_-EN-P
Certifications
Certifications
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Certifié TÜV
Données de sécurité fonctionnelle
  • PFHd = 1.00E−7 (probabilité de défaillance dangereuse par heure)
  • T1 = 20 (intervalle de test de vérification)
Classification de sécurité selon les normes

EN ISO 14119 et GS-ET-31 et peut être utilisé dans les applications de sécurité jusqu'à la catégorie 3, PLd conformément à EN ISO 13489-1, et dans la zone d'application de EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs d’interverrouillage à clé captive Slamlock 440T
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose