Loading

Solénoïde 440G-MT
Allen-Bradley

Notre interrupteur à solénoïde 440G-MT est un interrupteur d’interverrouillage à verrouillage de protection à languette en mode positif qui verrouille une protection de machine en position fermée jusqu’à ce que l’alimentation soit isolée pendant que la protection est ouverte.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(17)
(2)
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
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre interrupteur à solénoïde 440G-MT est un interrupteur d'interverrouillage à verrouillage de protection à gâche en mode positif qui verrouille une protection de machine en position fermée jusqu'à ce que l'alimentation soit isolée pendant que la protection est ouverte. La protection ne peut être ouverte que lorsqu'un signal est appliqué au solénoïde interne, ce qui libère le mécanisme de verrouillage.

  • Dispositif d'interverrouillage de type 2 avec verrouillage de protection et codage faible selon ISO 14119
  • Fzh élevée (force de maintien) : 1500 N (337 lb)
  • Verrouillage mécanique (alimentation pour libération)
  • Boîtier en alliage moulé sous pression robuste pour une utilisation en environnements difficiles
  • Version de diagnostic disponible avec indicateur d'état intégré pour indiquer l'état de la porte indépendamment de l'état du verrouillage
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des interrupteurs de sécurité GLSAFE-BR002_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cULus
  • Certifié TÜV
Classification de sécurité

Dispositif d’interverrouillage de type 2 avec verrouillage de protecteur et codage faible selon ISO 14119 

Données de sécurité fonctionnelle (liées aux contacts de sécurité)
  • B10d : > 2 × 106 opérations à charge minimale
  • PFHD : < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd : > 385 ans
  • Peut convenir à une utilisation dans des systèmes de niveaux de performance PLe ou PLd (selon ISO 13849-1:2006) et dans des systèmes SIL 2 ou SIL 3 (selon IEC 62061) selon l’architecture et les caractéristiques de l’application
Conformité aux normes
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Solénoïde 440G-MT
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose