Loading

Interrupteurs d'interverrouillage sans contact 440N Ferrogard GD2
Allen-Bradley

Notre interrupteur de sécurité sans contact Ferrogard™ GD2 est doté d'un boîtier en acier inoxydable pour une protection accrue contre les chocs accidentels sur le boîtier.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(35)
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
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre interrupteur de sécurité sans contact Ferrogard™ GD2 est doté d'un boîtier en acier inoxydable pour une protection accrue contre les chocs accidentels sur le boîtier. Les contacts sont complètement scellés pour répondre aux exigences IP68 (NEMA 6P), ce qui les rend idéaux pour les environnements humides. Le GD2 offre également une plage de température plus large que les interrupteurs Ferrogard en plastique, ce qui les rend utiles dans une gamme plus étendue d'applications.

  • Actionnement sans contact
  • Tolérance élevée au désalignement
  • Courant de commutation élevé (2 A, 250 V c.a. ; 1 A, 24 V c.c.)
  • Plage de température étendue de −25…+125 °C (−13…+257 °F)
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Différentes configurations de contacts
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des interrupteurs de sécurité GLSAFE-BR002_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Listé cULus
Classification de sécurité
  • Dispositif de catégorie 1 selon EN954-1
  • Les verrouillages à double canal conviennent aux systèmes de catégorie 3 ou 4   
Données de sécurité fonctionnelle
  • B10d : > 2 × 10⁶ opérations au minimum.
  • PFHD : > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd : > 385 ans
  • Le verrouillage à double canal peut convenir aux niveaux de performance PLe ou PLd (selon ISO 13849-1:2006) et à une utilisation dans des systèmes SIL2 ou SIL3 (selon IEC 62061) en fonction des caractéristiques de l'application
Conformité aux normes
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs d'interverrouillage sans contact Ferrogard GD2 440N
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose