Nos fin de course de sécurité métalliques Bulletin 440P 22 mm possèdent un boîtier métallique compact et un choix de têtes d'actionneur. Toutes les unités sont fournies avec un câble intégré de 2 m (6,6′). Ces interrupteurs sont conformes à la norme EN 50047.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Boîtier robuste moulé sous pression
- Fonctionnement positif, action d'ouverture directe
- Actionnement de contact à rupture brusque
- 1 contact N.F. et 1 contact N.O.
- Câble pré-câblé de 2 m (6,6′), sortie par le bas ou le côté Applications types :
- Grues et palans
- Ascenseurs
- Escaliers mécaniques
- Applications de protection générale
- Chariots et tracteurs industriels
- Manutention
- Portes sectionnelles
- Emballage
- Nacelles élévatrices à ciseaux
Informations complémentaires
Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des interrupteurs de sécurité | GLSAFE-BR002_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE pour toutes les directives en vigueur
- Certification TÜV
- Marquage UKCA pour toutes les réglementations en vigueur
- Listé UL
Classification de sécurité
Fin de course double canal adapté aux systèmes Cat. 3 ou 4 lorsqu'ils sont couplés ensemble
Conformité aux normes
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- NFPA 79
- EN 1088
- ISO 14119
- IEC/EN 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS 4024.1
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.