Notre unité d'arrêt de mouvement 440T Prosafe® (SMU) est utilisée dans les applications qui nécessitent la détection de l'arrêt du mouvement des pièces mécaniques d'une machine. Le SMU utilise des capteurs de proximité inductifs pour détecter le mouvement et l'unité de commande CU2 pour surveiller les capteurs.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Détection d'arrêt du mouvement
- Capteurs de proximité NPN et PNP
- Sortie temporisée jusqu'à 40 min
- Arrêt de catégorie 1
- Ensemble barillet de code remplaçable
Informations complémentaires
Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Spécifications techniques | Publication |
|---|---|
| Caractéristiques des interrupteurs de sécurité | SWITCH-TD001_-EN-P |
| Instructions d'installation | Publication |
|---|---|
| Installation de l’unité d’arrêt de mouvement électronique Prosafe | 440T-IN035_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des interrupteurs de sécurité | GLSAFE-BR002_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE pour toutes les directives applicables
- Certifié TÜV
Données de sécurité fonctionnelle
- PFHd = 1.00E−7 (probabilité de défaillance dangereuse par heure)
- T1 = 20 (intervalle de test de vérification)
Classification de sécurité selon les normes
EN ISO 14119 et GS-ET-31 et peut être utilisé dans les applications de sécurité jusqu'à la catégorie 3, PLd conformément à EN ISO 13489-1, et dans la zone d'application de EN 60204-1.