Interrupteurs de fin de course de sécurité métalliques 440P 30 mm Allen-Bradley
Nos interrupteurs de fin de course de sécurité métalliques 30 mm Bulletin 440P proposent une gamme d'options, notamment des configurations à rupture brusque, à ouverture/fermeture lente avec 2, 3 ou 4 contacts, ainsi qu'un choix de têtes d'actionneurs.
Nos interrupteurs de fin de course de sécurité métalliques Bulletin 440P 30 mm offrent une gamme d'options, notamment des configurations à 2, 3 ou 4 contacts à action brusque ou à ouverture/fermeture lente, ainsi qu'un choix de têtes d'actionneurs. Vous pouvez faire pivoter la tête par incréments de 90° avant l'installation pour faciliter le montage. Ces interrupteurs sont conformes à la norme EN 50047.
Large choix de têtes d'actionneurs
Fonctionnement positif, déconnexion forcée des contacts
Action brusque ou rupture lente avant fermeture des blocs de contacts
Conforme aux normes EN 50041, EN 1088, EN 60947–5–1, EN 292 et EN 60204–1
Applications types :
Transformation alimentaire
Manutention de matériaux
Conditionnement
Transport
Informations complémentaires
Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.
Marquage CE pour toutes les directives applicables
Listé cULus
Certifié TÜV
Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
Catégorie
Interverrouillages double canal adaptés aux systèmes Cat. 3 ou 4
Conformité aux normes
ISO 13849-1
IEC/EN 60204-1
NFPA 79
EN 1088
ISO 14119
IEC/EN 60947-5-1
ANSI B11.19
AS 4024.1
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité