Loading

440G-MZ
Allen-Bradley

Nos gâches de sécurité Série 440G-MZ permettent un accès complet à la zone protégée, où une force de maintien élevée et une large tolérance au désalignement de la protection, ainsi qu'une option de déverrouillage d'évacuation sont généralement requises.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(3)
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
  • Interrupteur de verrouillage de sécurité 440G-MZ avec boîtier en plastique rouge et gris sous un cube en aluminium comportant 3 encoches pour les 3 actionneurs retirés (à l'avant et de chaque côté). La marque Allen-Bradley et les voyants LED sont situés à l'avant du boîtier rouge

    440G-MZ Guard Locking Switch with Actuators

  • Gâche de sécurité 440G-MZ avec boîtier en plastique rouge et gris sous un cube en aluminium avec un bouton de déverrouillage d'évacuation à l'arrière et un câble partant du bas. La marque Allen-Bradley et les voyants LED sont situés à l'avant du boîtier rouge

    440G-MZ Guard Locking Switch with Escape Release option

Interrupteur de verrouillage de sécurité 440G-MZ avec boîtier en plastique rouge et gris sous un cube en aluminium comportant 3 encoches pour les 3 actionneurs retirés (à l'avant et de chaque côté). La marque Allen-Bradley et les voyants LED sont situés à l'avant du boîtier rouge

440G-MZ Guard Locking Switch with Actuators

Gâche de sécurité 440G-MZ avec boîtier en plastique rouge et gris sous un cube en aluminium avec un bouton de déverrouillage d'évacuation à l'arrière et un câble partant du bas. La marque Allen-Bradley et les voyants LED sont situés à l'avant du boîtier rouge

440G-MZ Guard Locking Switch with Escape Release option

Chevron LeftChevron Left
Interrupteur de verrouillage de sécurité 440G-MZ avec boîtier en plastique rouge et gris sous un cube en aluminium comportant 3 encoches pour les 3 actionneurs retirés (à l'avant et de chaque côté). La marque Allen-Bradley et les voyants LED sont situés à l'avant du boîtier rouge
Chevron LeftChevron Left
Gâche de sécurité 440G-MZ avec boîtier en plastique rouge et gris sous un cube en aluminium avec un bouton de déverrouillage d'évacuation à l'arrière et un câble partant du bas. La marque Allen-Bradley et les voyants LED sont situés à l'avant du boîtier rouge
logo Allen-Bradley

Nos interrupteurs de verrouillage de sécurité 440G-MZ Guard Locking Switches aident à protéger le personnel et conviennent à de nombreux types de portes de protection, y compris les portes de protection pleine grandeur. Ces interrupteurs permettent un accès complet à la zone protégée, où une force de maintien élevée, une large tolérance au désalignement de la porte de protection et une option de déverrouillage d'évacuation sont généralement requises. Notre 440G-MZ intègre la technologie GuardLink® qui en fait un dispositif intelligent et permet une intégration de premier ordre.

Présentation

  • Optimisé pour l'accès du corps entier
  • Fournit une force de maintien de 2500 N pour le verrouillage d'une grille de protection de taille normale
  • Le déverrouillage d'évacuation en option permet de sortir de la zone protégée
  • Inclut le mouvement de l'actionneur à broche sur plusieurs axes, ce qui facilite la tolérance de désalignement de ±5 mm
  • Offre une intégration réseau via un adaptateur de communication EtherNet/IP avec relais de sécurité
  • Inclut un actionneur codé RFID unique (haut) ou standard (bas) pour un niveau flexible de protection contre les altérations
  • Dispose d'indicateurs d'état enveloppants très visibles à 270° pour l'état de la liaison et du dispositif
  • Offre des classifications de sécurité SIL 3, PLe, Cat 4 – le plus haut niveau de sécurité
  • Disponible pour fonctionner comme un dispositif autonome (connexion OSSD à 5 broches) ou dans un système GuardLink
  • Inclut un montage avec trois points d'entrée sur des portes à charnières ou coulissantes
  • Disponible en deux modèles : déverrouillage par mise sous tension (sécurité des personnes) et verrouillage par mise sous tension (protection de la machine)
Informations complémentaires
  • Activez la sécurité dans votre Connected Enterprise® avec le système de sécurité GuardLink. Les dispositifs de sécurité intelligents Allen-Bradley® Guardmaster® dotés de la technologie  GuardLink  fournissent des informations, des fonctionnalités avancées et de la flexibilité. Cette technologie permet d'améliorer la sécurité et d'accroître l'efficacité des machines et de l'usine.
  • Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos  Safety Components  et nos  Safety Solutions intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs avec l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit de l'interrupteur de sécurité à verrouillage, Bulletin 440G-MZ 440GMZ-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marqué CE
  • Marqué C-Tick
  • Homologué UL
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-MZ
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose