Loading

Détecteurs à faisceau unique de contrôle d'accès de zone 440L
Allen-Bradley

Nos capteurs à faisceau unique de contrôle d'accès de zone Bulletin 440L assurent la détection d'accès du corps entier aux zones dangereuses.
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
  • deux contrôles d'accès de zone de barrière immatérielle 440l jaunes
deux contrôles d'accès de zone de barrière immatérielle 440l jaunes
Chevron LeftChevron Left
deux contrôles d'accès de zone de barrière immatérielle 440l jaunes
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos capteurs de contrôle d'accès de zone à faisceau unique Bulletin 440L assurent une détection d'accès de tout le corps pour les zones dangereuses. Le faisceau unique est un interrupteur de sécurité optoélectronique à détection de passage 24 V DC.

 
  • Portée de détection courte de 0.5–20 m (1.64–65.5′)
  • Portée de détection longue de 15–70 m (49.2–300′)
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression
  • Lentille avant chauffante pour les applications en extérieur
  • Sorties à relais

Les applications types des capteurs à faisceau unique de contrôle d'accès de zone (AAC) série 440L incluent :

  • Cellules de travail robotisées
  • Machines de transformation
  • Centres d'usinage
  • Palettiseurs
  • Lignes de transfert
  • Entrepôts à rayonnage haut
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du faisceau unique de sécurité pour contrôle d’accès de zone GuardShield 440L-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur les dispositifs de sécurité à détection de présence GLSAFE-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
  • Marquage CE pour toutes les directives en vigueur
  • Classification de sécurité 
Type 4, IEC 61496
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SIL CL3 (IEC 62061)
  • Catégorie 4 (EN ISO 13849)
  • PLe (EN ISO 13849)
  • Paramètre B10d : 1 × 10
  • ⁶ cycles de commutation (à DC-13, 24 V, 0.6 A) ; 2 × 10⁵ cycles de commutation (à DC-13, 24 V, 1.5 A) PFHd : 4.0 × 10
    ⁻⁹Temps de mission : 20 ans
  • Conformité aux normes 
IEC 61496, Parties 1 et 2

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Détecteurs monofaisceau de contrôle d'accès de zone 440L
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose