- Actionneurs sans contact
- Haute tolérance au désalignement
- Intensité de commutation élevée (jusqu'à 2 A, 250 V c.a.)
- Différentes configurations des contacts
- Bornes de raccordement
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Overview
Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 3, 4 et 5 ont des connexions à bornes de raccordement. Ces interrupteurs de sécurité à actionnement magnétique apportent une sûreté sans contact ainsi qu'une grande tolérance au désalignement.
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.
Homologations
- Marqué CE pour toutes directives en vigueur
Homologation de sécurité
- Dispositif de catégorie Dispositif de catégorie 1 conformément à la norme ISO13849-1
- Les interrupteurs à deux voies conviennent pour les systèmes de catégorie 3 ou
Données de sécurité fonctionnelle
- B10d : > 2 x 106 opérations à charge min.
- PFHD : > 3 x 10-7
- MTTFd : > 385 années
- L'interrupteur à deux voies peut être adapté à un usage dans des systèmes avec niveaux de performance PLe ou PLd (conformément à la norme ISO 13849-1:2006) et à une utilisation dans des systèmes SIL2 ou SIL3 (conformément à la norme CEI 62061) en fonction des caractéristiques de l'application
Conformité aux normes
- ISO 13849-1
- CEI/EN 60204-1
- NFPA 79
- EN 1088
- AS 4024.1