Loading

Automates programmables de sécurité
Allen-Bradley

Nos systèmes de commande de sécurité apportent les avantages de la commande programmable traditionnelle aux applications de sécurité complexes, en remplaçant les systèmes de relais câblé normalement requis pour amener les processus automatisés à un état sûr.
Loading
  1. aperçu
Open All Close All
aperçu
Allen Bradley
Modules Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix

Automates ControlLogix 5580

Nos automates ControlLogix® et GuardLogix® 5580 offrent des performances, une capacité, une productivité et une sécurité accrues pour répondre aux exigences croissantes des machines et des équipements intelligents pour la fabrication. Ces automates utilisent l' environnement de conception Studio 5000® comme cadre standard qui optimise la productivité et réduit le temps de mise en service. Ce cadre gère le mouvement intégré sur EtherNet,IP™ pour les applications de mouvement à grande vitesse et les solutions de sécurité SIL 2/PL d et SIL 3/PL e. Ces automates sont idéaux pour les applications qui nécessitent des communications, des E/S et une commande de mouvement hautes performances pour un maximum de 256 axes.

Détails du produit

Main Image

Automates ControlLogix 5570

Nos automates ControlLogix® 5570 sont disponibles en modèles standard, de sécurité, pour températures extrêmes et On-Machine, adaptés aux applications de procédé, de mouvement, discrètes et à haute disponibilité. Dans le cadre de notre Integrated Architecture® system, ces automates utilisent le Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ et des protocoles réseau communs. Ces automates hautes performances fournissent un moteur de commande commun avec un environnement de développement commun pour toutes les disciplines de commande.

Détails du produit

Main Image

Automates CompactLogix et Compact GuardLogix 5380

Nos automates CompactLogix™ et Compact GuardLogix® 5380 offrent des performances supérieures, une capacité accrue, une productivité améliorée et une sécurité renforcée pour répondre aux exigences croissantes des machines et équipements intelligents pour la fabrication. Tous les automates standard et de sécurité utilisent un environnement de programmation moderne, l'application Studio 5000 Logix Designer®, qui permet aux utilisateurs de travailler en collaboration pour concevoir et maintenir leurs systèmes. Cet environnement commun optimise l'efficacité, réduit le temps de mise en service et gère la commande d'axe intégrée sur EtherNet,IP™ pour les applications de mouvement à grande vitesse et les solutions de sécurité jusqu'à SIL 3/PLe. Ces automates sont idéaux pour les applications nécessitant des communications hautes performances, des E/S et une commande d'axe pour un maximum de 32 axes.

Détails du produit

Main Image

Automates SmartGuard 600 avec sécurité

Nos automates SmartGuard™ 600 série 1752 avec sécurité sont dotés de 16 entrées de sécurité, 8 sorties de sécurité, 4 sources de test par impulsion et un port EtherNet,IP™ en option. Chaque automate inclut également une connexion DeviceNet™ pour prendre en charge à la fois CIP standard et CIP de sécurité. Vous pouvez configurer et programmer sur EtherNet,IP™, sur DeviceNet ou via le port USB intégré. Ces petits automates intelligents économiques peuvent effectuer un verrouillage de sécurité entre GuardLogix® ou d'autres automates de sécurité SmartGuard.

Détails du produit

Main Image

Automates CompactLogix™ 5370

Nos automates CompactLogix™ 5370 Bulletin 1769 font partie de l’Integrated Architecture® system. Ces automates intègrent la sécurité et utilisent le même logiciel de programmation, le même protocole réseau et les mêmes capacités d’information que tous les automates Logix. Cela fournit un environnement de développement commun à toutes les disciplines de commande. Des outils et des fonctionnalités cohérents aident les utilisateurs à réduire les coûts d’investissement en ingénierie, à faciliter les diagnostics et le dépannage, et à accélérer la mise sur le marché des applications de petite à moyenne taille.

Détails du produit
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Automates programmables de sécurité
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose