Loading

Automates ControlLogix 5580
Allen-Bradley

Notre gamme d'automates ControlLogix® utilise l’environnement de conception Studio 5000® comme cadre standard qui optimise la productivité et réduit le temps de mise en service.
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
Modules Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix
Concepteur de système
Concepteur de système
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
Explorez maintenant
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(83)
(55)
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
  • famille de cinq 5580 CompactLogix et GuardLogix safety controller
famille de cinq 5580 CompactLogix et GuardLogix safety controller
Main Image
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
famille de cinq 5580 CompactLogix et GuardLogix safety controller
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Alt Text
logo Allen-Bradley

Un système de commande moderne est plus que ce que son nom implique. Il offre la rapidité du système, une grande capacité et une productivité optimisée dont vous avez besoin aujourd'hui d'un système de commande.

Notre gamme d'automates ControlLogix® et GuardLogix® 5580 utilise l'environnement de conception Studio 5000® comme cadre standard qui optimise la productivité et réduit le temps de mise en service. Ce cadre gère l’Integrated Motion sur EtherNet,IP™ pour les applications de mouvement à grande vitesse et les solutions de sécurité SIL2/PLd et SIL3/PLe. Il peut également vous aider à créer des opérations plus compétitives avec :

Commande commune à l'échelle de l'usine

Les automates ControlLogix 5580 fournissent une commande pluridisciplinaire pour les applications discrètes, de mouvement, de procédé et de sécurité.

Une architecture simplifiée

Nos offres Logix fonctionnent ensemble dans ce que nous appelons notre offre Integrated Architecture®. Elle vous aide à réduire les coûts et la complexité du système.

Sécurité renforcée

L'automate ControlLogix 5580 intègre des mécanismes de sécurité tels que l'authentification centralisée et le contrôle d'accès pour vous aider à sécuriser vos systèmes. Nous avons également reçu la certification ISO 27001 pour aider à protéger la propriété intellectuelle – la nôtre et la vôtre. Et notre processus de gestion des vulnérabilités est conforme aux normes IEC 29147 et 30111.


Quoi de neuf ?

L'extension de la gamme répond aux nouveaux besoins de performance et d'applications industrielles

L'extension de la gamme ControlLogix 5580 est rendue possible par la version 33 du logiciel Studio 5000 Logix Designer®, et elle illustre notre engagement à répondre aux besoins de performance des clients et aux applications industrielles en introduisant la capacité de redondance de l'automate 5580 et les nouveaux automates suivants : processus, température extrême et sans énergie stockée.

Principales caractéristiques et avantages :

Capacité redondante

  • Permet les avantages d'une architecture d'automate ControlLogix 5580
  • Accès à la nouvelle génération d' E/S
  • Fournit la base de nos automates de processus
  • Fonctionnalités de productivité améliorées telles qu'un affichage intégré, carte SD de 2 GB
  • Un firmware pour toutes les solutions, standard et redondant
  • Aucun impact sur la mémoire pour l'activation de la redondance

Automate de processus

  • Pour les secteurs tels que l'agroalimentaire, le pétrole et le gaz, la chimie, les plastiques, les sciences de la vie, les métaux et l'exploitation minière
  • Intègre la fonctionnalité de l'automate standard, y compris la commande de mouvement et le revêtement enrobant
  • Intégration étroite avec le système PlantPAx® 5.0 réduit le besoin d'importer des instructions complémentaires
  • Abonnez-vous et recevez des informations de diagnostic via FactoryTalk® View Site Edition sans programmation supplémentaire

Automate pour température extrême

  • Fonctionnement de −25…+70 °C (−4…+158 °F)
  • Conception à refroidissement par convection
  • Maintient les mêmes certifications de produit que le produit standard
  • Testé selon les normes ANSI/ISA-S71.04-1985 ; Classe G3

Automate sans énergie stockée

Pour une utilisation dans des applications en zone dangereuse telles que l'exploitation minière souterraine et les raffineries nécessitant une décharge d'énergie inférieure à 200 μJoules

  • Offre une certification selon une norme de sécurité robuste pour les systèmes de commande - TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • Gagne jusqu'à 45 % de capacité avec l'utilisation de l'automate 5580
  • Inclut un port Ethernet embarqué de 1 gigabit (Gb) permettant des communications, des E/S et une commande de mouvement à grande vitesse
  • Offre des fonctions d'automate qui maximisent les performances du système
  • Inclut la détection et la consignation des modifications basées sur l'automate, le firmware d'automate à signature numérique et le contrôle d'accès basé sur les rôles pour une sécurité accrue
  • Fournit un affichage permettant des diagnostics et un dépannage améliorés
  • Offre un revêtement enrobant pour aider à protéger dans les environnements difficiles ; ces produits incluent un « K » dans la référence
  • Offre des options de mémoire de 3–40 Mo
  • Inclut une option d'alimentation Slim 1756 pour les châssis standard séries B et C et 1756 XT, permettant une réduction de 29 % de la largeur lorsque l'espace est limité
  • Offre des châssis avec jusqu'à 17 logements en standard et avec revêtement enrobant

Automates de sécurité GuardLogix 5580

  • Atteint SIL CL 2 / PLd avec automate principal
  • Atteint SIL CL 3 / PLE avec automate principal et partenaire de sécurité
  • Optimisé pour un temps de réaction de sécurité plus rapide afin d'assurer la couverture du dispositif de protection et de réduire le risque de blessure
  • Offre des options de mémoire standard de 3–20 Mo
  • Offre des options de mémoire de sécurité de 1.5–6 Mo
  • Offre des options de communication de 100–250 nœuds EtherNet,IP™
  • Offre des options avec revêtement enrobant pour les environnements difficiles
  • Fournit un seul automate/logiciel/réseau pour la commande standard et de sécurité
  • Inclut des E,S standard et de sécurité interchangeables
  • Fournit des fonctions de sécurité en réseau avec mouvement et les variateurs suivants : Kinetix® 5700 avec sécurité avancée et PowerFlex® 755 avec sécurité avancée
Démonstration Produce Consume de sécurité GuardLogix

Les données de sécurité d'un automate GuardLogix® peuvent être envoyées à un autre automate GuardLogix au moyen d'une connexion réseau CIP Safety de production et de consommation. Cette vidéo montre les étapes pour configurer une connexion de production et de consommation de sécurité.

 
Améliorez la cybersécurité et la fiabilité de votre système de commande ControlLogix
Main Image
Améliorez la cybersécurité et la fiabilité de votre système de commande ControlLogix

Nos ordinateurs industriels ASEM™ 6300 sont conçus pour améliorer la sécurité et la fiabilité de votre système de commande ControlLogix®. Chaque modèle est conçu individuellement pour minimiser ou éliminer les points de défaillance fréquents afin de créer un système de visualisation plus sûr, plus fiable et plus rentable.

En savoir plus sur notre gamme d’ordinateurs industriels

Comparaison de produits

Caractéristique

Automates 5580

Automates 5570

Performance

5×…20×

(par rapport à un automate ControlLogix 5570)

2×

(par rapport à un automate ControlLogix 5560)

Port EtherNet,IP™ embarqué 1 gigabit (Gb) Non
Port de programmation local USB USB
Module de stockage d'énergie (ESM) inclus Oui Oui
Afficheur embarqué inclus Oui Oui
Pris en charge dans Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Oui Oui
Mémoire non volatile Secure Digital (SD) card Secure Digital (SD) card
Mémoire utilisateur, Max 40 Mo 32 Mo
Points d'E,S, max 128000 numériques ; 4000 analogiques 128000 numériques ; 4000 analogiques

Informations complémentaires

Architecture intégrée
Main Image
capacité
Architecture intégrée

Plusieurs systèmes de commande dans un seul environnement de conception

Explorez nos capacités
FactoryTalk Analytics LogixAI
mains de personnes sur un bureau avec un moniteur affichant une image du logiciel FactoryTalk® Analytics™
Logiciel
FactoryTalk Analytics LogixAI

Exploitez la puissance de l’apprentissage automatique pour prédire les anomalies dans vos processus de production avec FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Commencer
FactoryTalk Analytics LogixAI: apprentissage automatique et Logix
infographie FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®
aperçu
FactoryTalk Analytics LogixAI: apprentissage automatique et Logix

Et si vous pouviez prédire les anomalies pour anticiper les temps d’arrêt ou les pertes ?

En savoir plus
Ce que vous devez savoir sur l'apprentissage de Logix
Ce que vous devez savoir sur l'apprentissage de Logix
Blog
Blog
Ce que vous devez savoir sur l'apprentissage de Logix
Restez informé des nouvelles fonctionnalités et des fonctionnalités existantes disponibles dans les automates programmables Logix.
Lire maintenant

Outils et ressources

  • Boîte à outils d'accélération pour variateurs et mouvement — Utilisez des outils de sélection, des schémas d’agencement et de câblage, ainsi que des fichiers IHM pour concevoir, installer, exploiter et maintenir un système de variateur Rockwell Automation®.
  • Outil de capacité EtherNet,IP™ — Calculez les ressources utilisées par un réseau EtherNet,IP™ proposé.

Logiciel

Utilisez le logiciel suivant pour vous aider à configurer vos automates ControlLogix 5580.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Commencer
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
Main Image
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Commencer
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.

En savoir plus

Applications

Nos automates ControlLogix® offrent la mémoire, la vitesse et les capacités de traitement nécessaires pour répondre aux exigences des applications d'atelier de base jusqu'aux applications de commande de procédé et de mouvement hautes performances. Ces automates :

  • offrent une capacité accrue, qui vous permet d'exécuter davantage de stratégies de commande dans chaque tâche
  • améliorent considérablement la quantité d'informations à échanger entre les couches de commande et de supervision
  • fournissent une commande de mouvement à grande vitesse et une exécution de planification de trajectoire d'axe pour les applications de mouvement complexes et hautes performances
  • prennent en charge jusqu'à 100 axes de mouvement intégré
  • améliorent considérablement les temps de scrutation de l'automate grâce à un processeur double cœur plus rapide
  • offrent des taux de communication améliorés

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection du système ControlLogix 1756-SG002_-EN-P
Caractéristiques des contrôleurs ControlLogix et GuardLogix 1756-TD001_-EN-P
Caractéristiques du châssis ControlLogix 1756-TD006_-EN-E
Caractéristiques des alimentations ControlLogix 1756-TD005_-EN-E
Instructions d'installation Publication
Installation des contrôleurs ControlLogix 5580 1756-IN043_-EN-P
Installation du châssis ControlLogix 1756-IN621_-EN-P
Installation de l’alimentation ControlLogix 1756-IN619_-EN-P
Installation de l’alimentation redondante ControlLogix 1756-IN620_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur de configuration et d’implémentation PlantPAx DCS PROCES-UM100_-EN-P
Manuel utilisateur des automates ControlLogix 5580 et GuardLogix 5580 1756-UM543_-EN-P
Manuel utilisateur des contrôleurs redondants ControlLogix 5580 1756-UM015_-EN-P
Manuel de référence de la bibliothèque d’objets de procédé Rockwell Automation PROCES-RM200_-EN-P
Manuel de référence des instructions générales des contrôleurs Logix 5000 1756-RM003_-EN-P
Manuel de référence des instructions de commande de procédé avancée et de variateurs Logix 5000 1756-RM006_-EN-P
Program Guides Publication
Manuel de programmation des procédures courantes des contrôleurs Logix 5000 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles Publication
Brochure numérique des automates ControlLogix 5580 1756-PP001_-EN-P
Brochure numérique Logix Backup 1756-PP014_-EN-P
Kit de démarrage ControlLogix 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications Publication
Certification IEC 62443-4-2 des automates ControlLogix 5580 par TÜV Rheinland 1756-CT135_-EN-E
Certifications
Certifications
ATEX CertificationATEX Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Mark Canadian StandardsUL Mark Canadian Standards
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UL MarkedUL Marked
  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • EtherNet,IP™
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • Marine
  • RCM
  • TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • UL
  • ULH

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Automates programmables
  5. Chevron LeftChevron Left Automates ControlLogix 5580
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose