Disponible avec CIP Safety sur EtherNet,IP
Nos barrières immatérielles de sécurité GuardShield™ POC série 450L sont différentes des barrières immatérielles de sécurité traditionnelles, qui reposent sur des unités émetteur et récepteur séparées. La technologie brevetée permet à chaque émetteur-récepteur d'être utilisé comme émetteur ou récepteur via un module enfichable innovant. Le 450L-B est le modèle de base avec fonctionnalité marche/arrêt. Le modèle 450L-E avancé intègre l'alignement laser, le montage en cascade et l'inhibition intégrée.