Loading

Interrupteurs de sécurité sans contact 440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14
Allen-Bradley

Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 et 14 sont dotés de boîtiers plats pour s'adapter aux zones de montage étroites.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 et 14 sont dotés de boîtiers plats pour s'adapter aux zones de montage étroites. Ils sont étanches à l'environnement selon IP67 (NEMA 6P), ce qui les rend idéaux pour les environnements humides. Ces interrupteurs Ferrogard ont deux faces de détection actives permettant des options de montage plus flexibles.

  • Actionnement sans contact
  • Tolérance élevée au désalignement
  • Courant de commutation élevé (jusqu'à 3 A, 110 V c.a.)
  • Deux faces de détection indice de protection IP67 (NEMA 6P)
  • Boîtiers extra-plats
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des interrupteurs de sécurité GLSAFE-BR002_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Ferrogard 6, 9, 10: Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Ferrogard 13, 14: Marquage CE pour toutes les directives applicables et homologué cULus
Classification de sécurité
  • Dispositif de catégorie 1 selon ISO13849-1
  • Les verrouillages à double voie conviennent aux systèmes de catégorie 3 ou 4 
Données de sécurité fonctionnelle
  • B10d: > 2 × 106 opérations au minimum.
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 ans
  • Le verrouillage à double voie peut convenir aux niveaux de performance PLe ou PLd (selon ISO 13849-1:2006) et à une utilisation dans des systèmes SIL2 ou SIL3 (selon IEC 62061) en fonction des caractéristiques de l'application
Conformité aux normes
  • ISO13849-1
  • IEC/EN60204-1
  • NFPA79
  • EN1088
  • AS4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité sans contact 440N Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose