Loading

440C-CR30
Allen-Bradley

Notre relais de sécurité Guardmaster® 440C-CR30 configurable par logiciel est flexible, économique et facile à utiliser.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre relais de sécurité Guardmaster® 440C-CR30 configurable par logiciel  est flexible, économique et facile à utiliser. Ce relais est idéal pour les applications qui requièrent jusqu'à dix circuits de sécurité à double canal et la commande de cinq zones de sortie. Vous pouvez configurer ce relais en sélectionnant des blocs de fonction de sécurité certifiés pour construire rapidement vos applications. Ce relais est entièrement intégré aux automates Allen-Bradley Logix et peut être configuré à l'aide du logiciel Studio 5000 Logix Designer® ou du logiciel Connected Components Workbench. Le relais 440C-CR30 peut partager des informations avec le système de commande via le module enfichable EtherNet/IP en option, ce qui augmente la disponibilité et permet la mise en œuvre de The Connected Enterprise®.

  • Convient aux applications jusqu'à PLe, Cat. 4 selon ISO 13849-1 et SIL CL3 selon IEC 62061
  • Offre 22 points d'E,S de sécurité embarquées
  • Prend en charge jusqu'à deux modules enfichables Micro800®
  • Offre un module enfichable Ethernet en option
  • Fournit des communications embarquées via un port de programmation USB et un port série non isolé pour les communications RS-232
  • Inclut  deux points d'entrée/sortie de sécurité à fil simple pour le verrouillage entre les relais de sécurité Guardmaster®
  • Offre des modules enfichables Ethernet en option qui permettent à ce relais de communiquer des données de diagnostic à un automate CompactLogix™ ou Micro800®

Informations complémentaires

  • L'intégration de premier plan de l'application Studio 5000 Logix Designer et des relais de sécurité Guardmaster 440C-CR30 réduit le temps de développement en fournissant des vues de diagnostic et des tags standardisés.
  • Découvrez les capacités de nos relais de sécurité configurables Guardmaster 440C-CR30.
  • Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Safety Solutions intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs avec l'une des plus vastes gammes de sécurité du secteur.

Applications

Les relais de sécurité configurables par logiciel Guardmaster® 440C-CR30 prennent en charge les applications de surveillance de sécurité suivantes :

  • Arrêts d'urgence
  • Interrupteurs de grille de protection
  • Barrières immatérielles
  • Barrières immatérielles à inhibition
  • Interrupteurs de grille de protection à verrouillage
  • Dispositifs de commande bimanuelle
  • Tapis de sécurité

Logiciel

Logiciel de conception et de configuration
Main Image
Logiciel
Logiciel de conception et de configuration

Simplifiez le développement de machines autonomes et réduisez le temps de conception pour de multiples secteurs industriels. Utilisez le logiciel  Connected Components Workbench  avec Microsoft Visual Studio pour configurer vos relais de sécurité configurables Guardmaster 440C-CR30.

Commencer
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
Main Image
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Commencer
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.

En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
User Manuals Publication
Schéma de câblage du relais de sécurité configurable Guardmaster 440C-CR30 440C-WD001_-EN-P
Guide de démarrage rapide du relais de sécurité configurable Guardmaster 440C-CR30 440C-QS001_-EN-P
Manuel utilisateur du relais de sécurité configurable Guardmaster 440C-CR30 440C-UM001_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du relais de sécurité configurable Guardmaster 440C-CR30 440C-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Informations produit sur le relais de sécurité configurable par logiciel Guardmaster 440C-CR30-22BBB 440C-PC001_-EN-P
Informations produit sur le module Ethernet Guardmaster 440C-ENET 440C-PC002_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables 
  • Homologué cULus

Classification de sécurité

  • SIL CL3 selon EN IEC 62061
  • PLe selon ISO 13849-1 
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left 440C-CR30
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose