Loading

Relais de sécurité Guardmaster 440R
Allen-Bradley

Nos relais de sécurité monofonction Guardmaster® sont conçus pour répondre aux normes de sécurité fonctionnelle, telles que ISO 13849-1 ou IEC 62061, et ils offrent des fonctions clés pour simplifier l'installation et la complexité du système.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(10)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos relais de sécurité monofonction Guardmaster® sont conçus pour répondre aux normes de sécurité fonctionnelle, telles que ISO 13849-1 ou IEC 62061, et offrent des fonctions clés pour simplifier l'installation et la complexité du système. De plus, les informations recueillies à partir des relais de sécurité intelligents GSR via l'interface réseau Ethernet,IP en option permettent de réduire au minimum les temps d'arrêt imprévus, d'accroître l'efficacité et de permettre la solution Connected Enterprise®. Le relais de sécurité Guardmaster Dual GuardLink étend encore cette capacité pour partager les diagnostics et les informations d'état des interrupteurs de sécurité et des capteurs de sécurité connectés en série via GuardLink.

  • Offre une large gamme de fonctions de sécurité
  • Fournit une polyvalence grâce à des configurations logiques, de réinitialisation et de temporisation simples
  • Inclut une connexion de relais de sécurité à un seul fil qui facilite l'installation et la flexibilité du système
  • Les bornes sont regroupées par entrées et sorties d'alimentation pour une connexion claire
  • Offre une solution compacte qui économise de l'énergie et de l'espace sur le rail DIN
  • Fournit des agencements de bornes et une configuration cohérents qui simplifient l'installation
  • Offre une interface réseau Guardmaster EtherNet/IP (440R-ENETR) en option qui permet aux relais de sécurité Guardmaster de communiquer sur un réseau Ethernet,IP
  • Inclut le relais de sécurité Guardmaster Dual GuardLink, qui fournit une visibilité de l'état du système jusqu'aux portes de protection individuelles et aux arrêts d'urgence lorsqu'il est utilisé avec des dispositifs de sécurité intelligents compatibles GuardLink

Informations complémentaires

  • Activez la sécurité dans votre Connected Enterprise® avec le système de sécurité GuardLink™. Les dispositifs de sécurité intelligents Allen-Bradley® Guardmaster® dotés de la  technologie GuardLink fournissent des informations, des fonctionnalités avancées et de la flexibilité. Cette technologie permet d'améliorer la sécurité et d'accroître l'efficacité des machines et de l'usine.
  • Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs avec l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.
VIDÉO
Relais de sécurité Guardmaster DG

Découvrez comment configurer votre relais de sécurité Guardmaster® Dual GuardLink® (DG).


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des relais de sécurité Guardmaster Bulletin 440R 440R-SG001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation de l’interface réseau EtherNet/IP Guardmaster 440R-IN078_-EN-P
Installation du relais de sécurité Guardmaster CI 440R-IN046_-MU-P
Installation du relais de sécurité Guardmaster DI 440R-IN037_-MU-P
Installation du relais de sécurité Guardmaster DIS 440R-IN040_-MU-P
Installation du relais de sécurité Guardmaster EM 440R-IN043_-MU-P
Installation du relais de sécurité Guardmaster EMD 440R-IN045_-MU-P
Installation du relais de sécurité Guardmaster GLP 440R-IN076_-MU-P
Installation du relais de sécurité Guardmaster SI 440R-IN042_-MU-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur de l’interface réseau Ethernet,IP Guardmaster 440R-UM009_-EN-P
Manuel utilisateur du système de sécurité Guardmaster GuardLink 440R-UM015_-EN-P
Manuel utilisateur des relais de sécurité Guardmaster (GSR) 440R-UM013_-EN-P
Manuel utilisateur du relais de sécurité Guard Locking Proximity Inputs (GLP) 440R-UM012_-EN-P
Manuel utilisateur du relais de sécurité Guard Locking with Time Delay (GLT) 440R-UM010_-EN-P
Schéma de câblage du relais de sécurité Guardmaster (GSR) de nouvelle génération SAFETY-WD001_-EN-P
Manuel de référence de la conversion du relais de sécurité Minotaur (MSR) en relais de sécurité Guardmaster (GSR) (phases 1–4) 440R-RM004_-EN-P
Program Guides Publication
Technique d’application des systèmes GuardLink GLINK-AT001_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du relais de sécurité Guardmaster DG Dual GuardLink 440R-PP002_-EN-P
Fiche produit de l’interface réseau EtherNet,IP Guardmaster 440R-ENETR 440R-PP001_-EN-P
Fiche produit du relais de sécurité Guardmaster Guard Locking à capteurs de proximité (GLP) 440RG-PP001_-EN-P
Profil de migration des relais de sécurité Minotaur vers la famille des relais de sécurité Guardmaster MIGRAT-PP011_-EN-P
Profil de migration de la famille de relais de sécurité Minotaur vers les relais de sécurité Guardmaster MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure du relais de sécurité Guardmaster GLSAFE-BR003_-EN-P
Informations sur les produits relais de sécurité Guardmaster 440R-PC005_-EN-P
Dépannage des relais de sécurité Guardmaster DI/DIS 440R-TG002_-EN-P
Dépannage du relais de sécurité Guardmaster EMD 440R-TG001_-MU-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cULus
  • Certifié TÜV
Classification de sécurité
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD : Convient jusqu'à PLe et CAT4 selon EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 selon IEC 61508:2010/IEC 62061:2006 selon l’architecture et les caractéristiques de l’application
  • GLP/GLT : Convient jusqu'à PLd et CAT3 selon EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 selon IEC 61508:2010/IEC 62061:2006 selon l’architecture et les caractéristiques de l’application
Conformité aux normes
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Relais de sécurité Guardmaster 440R
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose