Loading

Interrupteurs d’interverrouillage à charnière à usage intensif Rotacam 440H
Allen-Bradley

Nos interrupteurs de sécurité à charnière à usage intensif Rotacam™ sont des interrupteurs de sécurité à interverrouillage actionnés par charnière.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(2)
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
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos interrupteurs d’interverrouillage à charnière Rotacam™ à usage intensif sont des interrupteurs de sécurité à interverrouillage actionnés par charnière. Ils se connectent à la goupille de charnière existante pour un fonctionnement direct de l’interrupteur. L’alimentation de la machine est isolée lorsque la protection a été ouverte de seulement 5 °. Pour les applications nécessitant un degré de fonctionnement plus important, la came interne peut être réglée de 5–11 °.

  • Convient comme axe de charnière sur les portes de protection légères et de poids moyen
  • Isole l'alimentation dans les 5° de mouvement de la porte
  • Degré de fonctionnement réglable par came
  • Boîtier robuste moulé sous pression
  • Deux contacts N.F. et 1 N.O. (étanches à IP66)
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des interrupteurs de sécurité GLSAFE-BR002_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
SUVA CertificationSUVA Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Listé cULus
  • SUVA Certifié
  • Certifié TÜV
Classification de sécurité

Verrouillages à double voie adaptés aux systèmes de catégorie 3 ou 4

Données de sécurité fonctionnelle
  • B10d : > 2 × 106 opérations à charge minimale
  • PFHD : < 3 × 10−7
  • MTTFd : > 385 ans
  • Peut être adapté à une utilisation dans des systèmes de niveau de performance Ple ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) et dans des systèmes SIL2 ou SIL3 (selon IEC 62061) en fonction de l'architecture et des caractéristiques de l'application
Conformité aux normes
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs d’interverrouillage à charnière à usage intensif Rotacam, Série 440H
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose