Loading

Interrupteurs de verrouillage de sécurité 440G-LZ
Allen-Bradley

Notre interrupteur de verrouillage de sécurité 440G-LZ est conçu pour les portes de protection à accès partiel. Cet interrupteur combine la technologie de microprocesseur avec un actionneur codé RFID, et il est doté d’un mécanisme d’entraînement du pêne de verrouillage qui ne se verrouille que lorsque l’actionneur correct est détecté.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre interrupteur de verrouillage de sécurité 440G-LZ est conçu pour les portes de protection à accès corporel partiel. Cet interrupteur combine la technologie microprocesseur avec un actionneur codé RFID, et  il est doté d'un mécanisme d'entraînement du boulon de verrouillage qui ne se verrouille  que lorsque l'actionneur correct est détecté. Avec cette fonctionnalité,  l'interrupteur est  certifié TÜV selon PLe, Cat. 4 (EN/ISO 13849-1), ce qui représente le niveau de sécurité le plus élevé pour la surveillance de la position et du verrouillage des portes de protection.

  • Consomme jusqu'à 60 % d'énergie en moins que les produits concurrents
  • Propose des actionneurs RFID codés standard (faible) ou codés de manière unique (élevé)
  • Disponible en deux modèles : 
    • Mise hors tension pour libérer (sécurité des personnes)
    • Mise sous tension pour verrouiller (protection des machines)

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des interrupteurs de sécurité GLSAFE-BR002_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marquage CE pour toutes les directives européennes applicables
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
Classification de sécurité
  • Catégorie PLe 4 selon ISO 13849-1, SIL 3 selon IEC 61508 et IEC 62061
Données de sécurité fonctionnelle
  • Détection de porte de protection et surveillance du verrouillage
  • PFHd : 9.1 × 10⁻¹⁰
  • Le verrouillage à double voie peut être adapté à une utilisation dans des applications jusqu'à PLe (selon ISO 13849-1) et pour une utilisation jusqu'aux systèmes SIL 3 (selon IEC 62061 et IEC 61508) en fonction des caractéristiques de l'application.
  • Temps de mission/PTI : 20 ans
Conformité aux normes
  • IEC 60947-5-3
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 61508
  • EN ISO 13849-1
  • IEC 62061
  • ISO 14119
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de verrouillage de sécurité 440G-LZ
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose