- Sortie temporisée jusqu'à 40 minutes
- Clé simple ou double
- Clés en acier inoxydable, Série 316L
- Arrêt de catégorie 1
- Ensemble de corps cylindrique à code remplaçable
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nos interrupteurs de sécurité à clé captive avec unité de temporisation électronique, Série 440T sont utilisés dans des applications qui nécessitent l'écoulement d'une certaine durée avant de permettre l'accès à la zone dangereuse. Cet interrupteur de sécurité utilise un relais de sécurité Guardmaster® SI combinés avec un relais de sécurité Guardmaster EMD pour exécuter la séquence de temporisation. Faire pivoter une clé déjà captive déclenche la minuterie. Lorsque le délai de l'unité EMD est écoulé, la sortie de cette dernière active un électro-aimant interne qui autorise alors le retrait d'une ou deux clés captives.
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Certification TÜV
Données de sécurité fonctionnelle
- PFHD = 1.00E-7 (probabilité de défaillance dangereuse par heure)
- T1 = 20 (Intervalle de test de vérification)
Classification de sécurité des normes
EN ISO 14119 et GS-ET-31 ; utilisables dans les applications de sécurité jusqu’à la Catégorie 3, PLd selon EN ISO 13489-1, et dans le champ d’applications d’EN 60204-1.
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des interrupteurs de sécurité | GLSAFE-BR002_-FR-P |