Loading

Interrupteurs de sécurité sans contact 440N Ferrogard GS1, GS2
Allen-Bradley

Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ GS1, GS2 sont conçus pour des applications à usage intensif.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ GS1, GS2 sont conçus pour des applications à usage intensif. Le GS1 est logé dans un boîtier en acier inoxydable ou en laiton. Le GS2 offre les mêmes caractéristiques que le GS1, mais dans un boîtier de la gamme Ex pour les environnements dangereux.

  • Actionnement sans contact
  • Tolérance élevée au désalignement
  • Courant de commutation élevé (2 A, 250 V c.a.)
  • Boîtiers métalliques (IP68)
  • Version Ex Range disponible
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des interrupteurs de sécurité GLSAFE-BR002_-EN-P
Certifications
Certifications

GS1 et GS2 : marqués CE pour toutes les directives applicables

GS2 : Ex - EExd IIC T6 Baseefa   

Classification de sécurité
  • Dispositif de catégorie 1 selon ISO13849-1
  • Verrouillages à double voie adaptés aux systèmes de catégorie 3 ou 4   
Données de sécurité fonctionnelle
  • B10d : > 2 × 10⁶ opérations au minimum.
  • PFHD : > 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd : > 385 ans
  • Le verrouillage à double voie peut être adapté aux niveaux de performance PLe ou PLd (selon ISO 13849-1:2006) et à une utilisation dans des systèmes SIL2 ou SIL3 (selon IEC 62061) en fonction des caractéristiques de l'application.
Conformité aux normes
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  • EN 60079
  • EN 61241  
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité sans contact 440N Ferrogard GS1, GS2
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose