Variateurs c.a. PowerFlex 755
Les variateurs c.a. PowerFlex® 755 offrent une facilité d'utilisation, une flexibilité d'application et des performances élevées. Ils incluent de multiples options de commande et de matériel, ainsi que des fonctionnalités de sécurité embarquées en option. Ces variateurs conviennent à une grande variété d'applications de commande de moteur, notamment les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs. Avec Integrated Motion sur EtherNet,IP™, vous pouvez placer ces variateurs sur le même réseau que les variateurs Kinetix®. Un module d'option EtherNet,IP™ double port prend en charge les topologies en anneau, linéaire et en étoile, ainsi que la fonctionnalité Device Level Ring (DLR) pour une connectivité tolérante aux pannes et une grande disponibilité du variateur.