Loading

Interface EtherNet,IP™ GuardLink
Allen-Bradley

Le module GuardLink® EtherNet,IP surveille trois voies indépendantes de dispositifs compatibles GuardLink et communique l’état de ces dispositifs à un automate de sécurité sur un réseau CIP Safety EtherNet,IP.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(1)
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
  • Vue de profil d’un adaptateur GuardLink noir avec un interrupteur d’alimentation, trois ports de canal GuardLink indépendants, un port CIP Safety
  • Vue de face d'un adaptateur GuardLink noir avec un interrupteur d'alimentation, trois ports de canal GuardLink indépendants, et un port CIP Safety.
  • Vue latérale d’un adaptateur GuardLink noir avec un interrupteur d’alimentation, trois ports de canal GuardLink indépendants, un port CIP Safety
Vue de profil d’un adaptateur GuardLink noir avec un interrupteur d’alimentation, trois ports de canal GuardLink indépendants, un port CIP Safety
Vue de face d'un adaptateur GuardLink noir avec un interrupteur d'alimentation, trois ports de canal GuardLink indépendants, et un port CIP Safety.
Vue latérale d’un adaptateur GuardLink noir avec un interrupteur d’alimentation, trois ports de canal GuardLink indépendants, un port CIP Safety
Chevron LeftChevron Left
Vue de profil d’un adaptateur GuardLink noir avec un interrupteur d’alimentation, trois ports de canal GuardLink indépendants, un port CIP Safety
Chevron LeftChevron Left
Vue de face d'un adaptateur GuardLink noir avec un interrupteur d'alimentation, trois ports de canal GuardLink indépendants, et un port CIP Safety.
Vue latérale d’un adaptateur GuardLink noir avec un interrupteur d’alimentation, trois ports de canal GuardLink indépendants, un port CIP Safety
logo Allen-Bradley

Le module GuardLink® EtherNet,IP™ surveille trois voies indépendantes de dispositifs compatibles GuardLink et communique l’état de ces dispositifs à un automate de sécurité sur un réseau CIP Safety EtherNet,IP™.  Vous pouvez configurer ce relais en sélectionnant des blocs fonctionnels de sécurité certifiés pour construire rapidement vos applications. Cette interface s’intègre parfaitement aux automates GuardLogix® Allen-Bradley® et peut être configurée à l’aide du logiciel Studio 5000 Logix Designer®.

Chaque voie indépendante possède une connexion en série de jusqu’à 32 dispositifs de sécurité qui surveillent l’état des points d’accès de la machine.  Avec trois voies, une interface peut surveiller jusqu’à 96 dispositifs de sécurité individuels. Étant indépendantes, chaque voie peut être utilisée par l’automate de sécurité pour commander trois zones distinctes d’une machine.  À l’aide de la logique, les voies peuvent également être combinées pour commander une ou deux zones.  

L’interface est conçue pour être montée On-Machine™ (à l’extérieur d’un panneau de commande). Les indices de protection IP66, IP67 et IP69K lui permettent d’être utilisée dans de nombreux environnements humides.

Applications

Le 432ES-IG3 est idéal pour les applications de sécurité qui nécessitent la surveillance de nombreux dispositifs de sécurité et la connaissance de celui qui a provoqué le passage d'une zone de la machine d'un état opérationnel à un état de sécurité, tout en maintenant le plus haut niveau de performance et d'intégrité de la sécurité machine. Les applications de sécurité typiques incluent :

  • Agroalimentaire
  • Manutention
  • Convoyeurs
  • Conditionnement
  • Automobile
  • Mines/Métaux/Ciment
  • Semi-conducteurs et électronique
  • Sciences de la vie
Rockwell Automation présente GuardLink 2.0 avec une nouvelle interface EtherNet,IP
NewsNews
Communiqué de presse
Rockwell Automation présente GuardLink 2.0 avec une nouvelle interface EtherNet,IP

Logiciel

Composants de sécurité
Composants de sécurité
Composants de sécurité
Nos composants et solutions de sécurité innovants améliorent le fonctionnement de vos mécanismes tout en renforçant la sécurité du personnel, le rendement et la productivité.
Systèmes de connexion de sécurité 888–898
Systèmes de connexion de sécurité 888–898
Systèmes de connexion de sécurité 888–898
Nos t-ports/éclateurs, boîtiers de distribution, fiches de court-circuitage et prises Guardmaster® sont des composants d’un système de déconnexion rapide dédié à la sécurité des machines.
Loading

Outils et ressources

Démonstration d'application

Regardez notre démonstration d'un système de commande de sécurité qui utilise l'interface 432ES-IG3 GuardLink® On-Machine™ EtherNet,IP™ pour surveiller les arrêts d'urgence, les portes de protection à verrouillage et les portes de protection sans verrouillage. 

Découverte du module de nœud GuardLink

Regardez comment configurer les nœuds GuardLink® pour communiquer avec l'interface GuardLink On-Machine™ EtherNet,IP™ 432ES-IG3 et dépanner les erreurs de configuration de nœud à l'aide de la découverte de dispositif en ligne.

Flux de données Guard Logix

Cette vidéo examine le flux de données entre l’interface On-Machine™ EtherNet,IP™ 432ES-IG3 et GuardLogix®. La compréhension des différents types de données disponibles peut rationaliser le développement du programme d’application.

Configuration des E/S Guard Logix

Cette vidéo montre comment ajouter l’interface GuardLink® On-Machine™ EtherNet,IP™ à la configuration des E/S GuardLogix®.

 

Programmation Guard Logix

Regardez notre visite guidée d'un exemple de programmation GuardLogix qui surveille trois canaux GuardLink et 9 nœuds GuardLink. Cette vidéo explique comment utiliser les données de sécurité et standard envoyées et reçues.

Module d'interface – Introduction et câblage

Cette vidéo présente le module d'interface 432ES-IG3 GuardLink® On-Machine™ EtherNet,IP™ et explique les étapes des connexions de câblage matériel requises.

 

Configuration manuelle des nœuds GuardLink

Cette vidéo montre comment configurer manuellement les nœuds GuardLink® pour communiquer avec l'interface GuardLink On-Machine™ EtherNet,IP™ 432ES-IG3.

 

 

 

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Instructions d'installation Publication
Installation de l’interface réseau GuardLink EtherNet,IP™ 432ES-IN001_-EN-P
Installation de l’interface réseau GuardLink EtherNet,IP™ 432ES-IN001_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur de l’interface GuardLink EtherNet,IP™ 432ES-UM001_-EN-P
Program Guides Publication
Technique d’application des systèmes GuardLink GLINK-AT001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la technologie de liaison de sécurité GuardLink GLINK-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances) pour 25 ans
  • Listé cULus
  • Conformité Maroc
  • Enregistrement coréen des équipements de radiodiffusion et de communication
  • Radiocommunication australienne
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • ODVA CIP Safety sur EtherNet,IP™, CIP Sync et CIP Security
  • Déchets d'équipements électriques et électroniques

Classification de sécurité

  • SIL 3 selon EN IEC 61508
  • PLe selon ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité
  5. Chevron LeftChevron Left Interface EtherNet/IP GuardLink
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose