Loading

Electromagnétique 440G-EZ
Allen-Bradley

Notre interrupteur d'interverrouillage Bulletin 440G-EZ est conçu pour renforcer la sécurité des machines ainsi que pour contribuer de manière fiable à protéger un procédé de travail contre les temps d'arrêt imprévus, ce qui permet d'améliorer la productivité et d'accroître l'efficacité.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre interrupteur de sécurité Bulletin 440G-EZ est conçu pour renforcer la sécurité des machines ainsi que pour aider de manière fiable à protéger un processus de travail contre les arrêts non planifiés, ce qui contribue à améliorer la productivité et à accroître l'efficacité. Cet interrupteur de sécurité combine une fonction de verrouillage magnétique Power to Lock (PTL) avec une force de maintien de 500 N et une tolérance généreuse de 5 mm au désalignement.

  • Fournit une protection des procédés et des machines selon la norme ISO EN 14119
  • Inclut un dispositif de verrouillage de protection sans contact avec fonction de verrouillage par mise sous tension (PTL)
  • Offre des classifications de sécurité PLe, Cat 4, SIL 3
  • Offre des interrupteurs pouvant être connectés en série
  • Fournit une force de maintien de 500 N et une tolérance de désalignement de 5 mm
  • Inclut un boîtier IP67 : boîtier de capteur en aluminium anodisé ; boîtier d'actionneur en fibre de verre/PVC
  • Offre des options de connexion M12 Micro QD à 5 broches et 8 broches
Informations complémentaires
  • Solution Connected Components — Notre solution Connected Components offre une solution de micro-automatisation simple et économique pour les constructeurs de petites machines autonomes.
  • Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs avec l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit de l’interrupteur de sécurité électromagnétique 440G-EZ 440GEZ-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marquage CE pour toutes les directives européennes applicables
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
Classification de sécurité
  • Catégorie PLe 4 selon ISO 13849-1, SIL 3 selon IEC 61508 et IEC 62061
Données de sécurité fonctionnelle
  • Détection de porte de protection et surveillance du verrouillage
  • PFHd : 1.5 × 10⁻⁸ à 40 °C (104 °F) et 1000 m (0.62 mi) au-dessus du niveau de la mer
  • Le verrouillage à double voie peut être adapté à une utilisation dans des applications jusqu'à PLe (selon ISO 13849-1) et pour une utilisation jusqu'à
    des systèmes SIL 3 (selon IEC 62061 et IEC 61508) en fonction des caractéristiques de l'application.
  • Temps de mission/PTI : 20 ans
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-EZ électromagnétique
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose