Loading

Interrupteurs à clé captive rotatifs 440T
Allen-Bradley

Nos interrupteurs de sécurité à clé captive rotatifs 440T sont utilisés pour l'isolation électrique des machines afin d'améliorer l'accès sécurisé et également comme boîtiers d'apprentissage dans les cellules de robot.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos interrupteurs à clé captive rotatifs 440T sont utilisés pour l'isolation électrique des machines afin d'améliorer l'accès sécurisé et également comme boîtiers d'apprentissage dans les cellules de robot. Une fois l'alimentation coupée, la clé peut être retirée et utilisée dans la séquence d'opération suivante, comme le déverrouillage d'une trappe d'accès ou l'autorisation de fonctionnement des vannes. L'interrupteur rotatif peut être monté dans un panneau ou acheté dans un boîtier.

  • Clés en acier inoxydable 316
  • Fonctionnement à entraînement direct pour ouverture positive des contacts
  • Capuchon anti-poussière en acier inoxydable inclus
  • Isolation jusqu'à 100 A
  • 4 contacts N.O. ou 2 N.O. et 2 N.F.
  • Disponible avec jusqu'à quatre clés
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des interrupteurs de sécurité SWITCH-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des interrupteurs à clé rotatifs à double clé Prosafe 440T-IN021_-MU-P
Installation des interrupteurs à clé rotative multi-clé Prosafe 440T-IN022_-MU-P
Installation du commutateur à clé rotatif Prosafe – montage sur panneau 440T-IN027_-MU-P
Installation du commutateur à clé rotative Prosafe monté sur boîtier 440T-IN026_-MU-P
Miscellaneous Publication
Brochure des interrupteurs de sécurité GLSAFE-BR002_-EN-P
Certifications
Certifications
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Certifié TÜV
Données de sécurité fonctionnelle
  • PFHd = 1.00E−7 (probabilité de défaillance dangereuse par heure)
  • T1 = 20 (intervalle de test de vérification)
Classification de sécurité selon les normes

EN ISO 14119 et GS-ET-31 et peut être utilisé dans les applications de sécurité jusqu'à la catégorie 3, PLd conformément à EN ISO 13489-1, et dans la zone d'application de EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs à clé captive rotatifs 440T
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose