Loading

Interrupteurs d’interverrouillage à charnière miniatures 440H Sprite
Allen-Bradley

Nos interrupteurs de sécurité à charnière miniatures Sprite sont des verrouillages de sécurité actionnés par charnière dans un boîtier compact de seulement 75 × 25 × 29 mm (2.95 × 0.98 × 1.14″), ce qui en fait l’un des plus petits verrouillages actuellement disponibles.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos interrupteurs de sécurité à charnière miniatures Sprite  sont des verrouillages de sécurité actionnés par charnière dans un boîtier compact de seulement 75 × 25 × 29 mm (2.95 × 0.98 × 1.14″), ce qui en fait l'un des plus petits verrouillages actuellement disponibles. Le Sprite est conçu pour les machines plus petites telles que les machines d'impression, les copieurs et les machines domestiques et  comprend les fonctions de sécurité nécessaires.

  • Idéal pour les protections légères et de petite taille
  • Plus petite gâche de sécurité à charnière disponible, boîtier 75 × 25 mm
  • Le degré de fonctionnement peut être personnalisé avec une came réglable
  • 2 contacts N.F. ou 1 N.F. et 1 N.O. contacts
  • Quatre positions d'axe possibles, facile à installer
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des interrupteurs de sécurité GLSAFE-BR002_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Listé cULus
  • NRTL/C
  • Certifié TÜV
Classification de sécurité

Peut être adapté à une utilisation dans des systèmes de catégorie 3 ou catégorie 4 selon l’architecture et les caractéristiques de l’application

Données de sécurité fonctionnelle
  • B10d : > 2 × 10⁶ opérations à charge min.
  • PFHD : < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd : > 385 ans
  • Peut être adapté à une utilisation dans des systèmes de niveau de performance Ple ou Pld (selon ISO 13849-1:2006) et dans des systèmes SIL2 ou SIL3 (selon IEC 62061) selon l’architecture et les caractéristiques de l’application 
Conformité aux normes
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1 
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs d’interverrouillage à charnière miniatures 440H Sprite
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose