Loading

Avviatori, contattori, avviatori graduali, MCC
Allen-Bradley

Esplorate un'ampia gamma di avviatori, avviatori a bassa e media tensione, contattori, soft starter e centri di controllo motori conformi agli standard NEMA e IEC.
Loading
  1. panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
panoramica
Famiglia di motori M 100

I complessi ambienti di produzione, lavorazione e commerciali si affidano ai prodotti di controllo motori Allen-Bradley®. Le nostre soluzioni per motori industriali sono progettate per innumerevoli settori industriali e applicazioni a bassa e media tensione. Progettati per soddisfare gli standard globali NEMA e IEC, i nostri avviatori possono aiutarvi ad aumentare la produttività, il tempo di operatività, la sicurezza e l’efficienza energetica.

Logo Allen-Bradley

Caratteristiche

Avviatori motore elettronici

Il nostro avviatore motore più recente, l'avviatore motore elettronico Ml00, semplifica il cablaggio dei quadri e riduce la complessità dei componenti e della progettazione con soluzioni di sicurezza funzionale avanzate e capacità di avviamento del motore. Minimizza lo stress meccanico e migliora la longevità del motore.

Soft starter a stato solido

La linea completa di soft starter include i modelli  SMC™-3, SMC™ Flex e SMC™-50. Questi soft starter sono progettati per ridurre al minimo lo stress meccanico e migliorare la longevità del motore. Sono disponibili come avviatori combinati con un sezionatore con fusibile o un interruttore automatico.

Contattori elettrici

Trova una linea completa di contattori elettrici NEMA e IEC da taglie NEMA 00–8 o taglie IEC 5–2650 A. I contattori elettrici sono disponibili come prodotti stand-alone o possono essere combinati con interruttori automatici e relè di sovraccarico compatibili per fornire sistemi di avviamento a due o tre componenti.

Centri di controllo motore intelligenti

I centri di controllo motore CENTERLINE™ e FLEXLINE™ leader del settore offrono un controllo integrato dei processi e dell'alimentazione. Con apparecchiature di controllo motore intelligenti, il software di controllo motore IntelliCENTER® e la tecnologia di contenimento dell'arco elettrico, i nostri centri di controllo motore forniscono dati in tempo reale sui dispositivi, capacità di monitoraggio remoto e un ambiente più sicuro per gestire le applicazioni industriali.

Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Blog
Blog
Motor Control Center Software Eases Configuration, Monitoring and Maintenance
Your IntelliCENTER® dataset identifies the critical Ethernet/IP-enabled motor control components in your MCC – helping keep your equipment running profitably
Leggi ora

Soluzioni di controllo motore per un'automazione industriale scalabile ed efficiente

Scoprite una gamma completa di prodotti per il controllo motore — dagli avviatori e contattori agli MCC e soft starter — progettati per ottimizzare le prestazioni, migliorare la sicurezza e supportare gli standard globali in tutte le applicazioni industriali.

PRODOTTO

Contattori

Le serie Bulletin 500, 100-C, 100-E e 100-K offrono un controllo motore compatto ed efficiente dal punto di vista energetico su un ampio campo della corrente. I contattori di sicurezza (100S/104S) offrono prestazioni di contatto a specchio per circuiti di feedback in applicazioni di sicurezza.

Contattori

PRODOTTO

Interruttori di comando e di carico

Gli interruttori di comando e di carico offrono un isolamento del motore più sicuro ed efficiente e capacità di interruzione del carico in applicazioni a bassa e media tensione.

Interruttori di comando e di carico

PRODOTTO

Custodie

Forniscono un alloggiamento durevole e salvaspazio per i componenti di controllo motore industriale, offrendo protezione contro i pericoli ambientali e le interferenze elettriche.

Custodie

PRODOTTO

Centri controllo motori a bassa tensione

I centri controllo motori a bassa tensione consentono di soddisfare la domanda di sistemi di controllo motori intelligenti, di alimentazione e di processo integrati. Quando specificati con VFD intelligenti, PlantPAx® DCS, software di controllo motori IntelliCENTER® e tecnologia di contenimento dell’arco elettrico ArcShield™, offrono una migliore visibilità e ambienti più sicuri per gestire le applicazioni critiche.

Centri controllo motori a bassa tensione

PRODOTTO

Avviatori graduali a bassa tensione

Gli avviatori graduali a bassa tensione forniscono un avviamento e un arresto controllati del motore per un'ampia gamma di applicazioni industriali standard. Aiutano a ridurre l'usura delle apparecchiature collegate, migliorano l'efficienza operativa e offrono opzioni di configurazione flessibili per le moderne architetture di automazione e controllo.

Avviatori graduali a bassa tensione

PRODOTTO

Avviatori a bassa tensione

Gli avviatori a bassa tensione offrono un controllo motore affidabile per le applicazioni industriali, con design compatti, protezione da sovraccarico e capacità di avviamento graduale per migliorare le prestazioni delle apparecchiature, ridurre l'usura e supportare operazioni ad alta efficienza energetica. Ideali sia per gli standard NEMA che IEC, questi avviatori semplificano l'installazione e migliorano il tempo di operatività del sistema in una varietà di requisiti applicativi.

Avviatori a bassa tensione

PRODOTTO

Centri controllo motori a media tensione

I centri controllo motori a media tensione forniscono un'unica infrastruttura per soddisfare le esigenze di controllo motori e di alimentazione industriale. Il nostro design scalabile aiuta ad aumentare il tempo di operatività, l'efficienza energetica e la sicurezza con diagnostica avanzata, monitoraggio remoto e controllo motori, e apparecchiature resistenti all’arco elettrico. Soddisfano gli standard di sicurezza UL 347.

Centri controllo motori a media tensione

PRODOTTO

Avviatori graduali a media tensione

Gli avviatori graduali a media tensione gestiscono l'accelerazione e la decelerazione graduali di motori di grandi dimensioni e ad alta potenza, contribuendo a ridurre lo stress meccanico e la richiesta elettrica durante l'avviamento. Progettati per applicazioni ad alta potenza, supportano prestazioni più affidabili, prolungano la longevità delle apparecchiature e migliorano la sicurezza in ambienti industriali impegnativi.

Avviatori graduali a media tensione


Soluzioni intelligenti per il controllo dei motori nell'automazione industriale

Esplorate un portafoglio completo di hardware intelligente, software avanzato e servizi esperti progettati per ottimizzare le prestazioni del controllo motori, migliorare la diagnostica avanzata e semplificare l'automazione industriale in tutte le vostre operazioni.

Quali tipi di prodotti di controllo motore Allen-Bradley® sono disponibili?

I controllori motore Allen-Bradley includono avviatori, contattori, avviatori statici, inverter a frequenza variabile, centri di controllo motori e interruttori di controllo/carico per applicazioni a bassa e media tensione.

In che modo i soft starter Allen-Bradley migliorano le prestazioni del motore?

Gli avviatori graduali, come l'SMC™-50, riducono lo stress meccanico durante l'avviamento e lo spegnimento del motore, contribuendo a prolungare la vita delle apparecchiature, a ridurre il consumo di energia e a migliorare l'efficienza operativa.

Qual è la differenza tra centri controllo motori a bassa tensione e a media tensione?

I centri controllo motori a bassa tensione sono utilizzati per motori che operano sotto i 600 V. Offrono un design compatto, modulare e una diagnostica intelligente del controllo motori. I centri controllo motori a media tensione gestiscono motori sopra i 1000 V e sono progettati per applicazioni di produzione e lavorazione industriale pesante.

I prodotti di controllo motori Allen-Bradley possono essere integrati con i sistemi di automazione?

Sì, le soluzioni di controllo motore Allen-Bradley si integrano facilmente con l'architettura integrata di Rockwell Automation, incluse le piattaforme Ethernet, Studio 5000® e FactoryTalk® per la progettazione, il controllo e la diagnostica unificati.

Quali strumenti software sono disponibili per configurare i prodotti di controllo motore?

Strumenti come Studio 5000®, FactoryTalk® Design Studio™ e Connected Components Workbench™ semplificano la programmazione, la configurazione e la diagnostica per avviatori, convertitori di frequenza e centri controllo motori – riducendo il tempo di configurazione e migliorando le prestazioni del sistema.

Simplify Your Processes with the Right Resources and Support

Technical Documentation Center
Technical specifications, manuals and installation instructions.

Remote Technical Support
Real-time online and phone support from product specialists.

PartnerNetwork
A team of engineering specialists and suppliers that are leaders in the industry.

Literature Library
Publications that support Rockwell Automation, FactoryTalk and Allen‑Bradley products, services and solutions.

Knowledgebase
A database of questions and answers on a variety of products and technologies.

Connect with a Rockwell Automation Expert Today

We help you launch faster, reduce risk, and maximize results. Let’s build smarter, together.

Contact Us

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Switch Stratix 5200
Switch Stratix 5200 nero visto da davanti
PRODOTTO
Switch Stratix 5200

Scoprite le funzionalità dello switch Ethernet industriale gestito Allen-Bradley® Stratix® 5200. Questi switch sono caratterizzati da un'integrazione ottimizzata con il software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, che semplifica la configurazione e il monitoraggio.

Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(2)
Motor Control Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
avviatore M100
L'avviatore M100 offre funzioni per il monitoraggio delle prestazioni del motore, come i livelli di corrente e la tensione, consentendo agli utenti di mantenere condizioni ottimali e migliorare l'efficienza dei loro sistemi.
Centro controllo motori FLEXLINE
Centro controllo motori FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centri controllo motori (MCC) IEC a bassa tensione FLEXLINE. Progettati per il controllo motori industriali, la distribuzione elettrica e le esigenze di apparecchiature di commutazione. Conformi a IEC 61439-1 e -2
Contattori IEC standard
Contattori standard IEC
La nostra linea di contattori Bulletin 100-C offre un design salvaspazio e ad alte prestazioni in contattori da 9–97 A. Questi contattori a basso consumo di potenza sono progettati per controllare motori e altri carichi.
Famiglia di prodotti Bulletin 100-E
Contattori IEC di grande taglia
I nostri contattori di nuova generazione Bulletin 100-E sono disponibili in taglie da 9–2650 A, contribuendo a ridurre larghezza e peso e a risparmiare spazio sul pannello.
Pannello grigio in plastica del sistema CrossBoard coperto da componenti di protezione motore. Nel terzo centrale del pannello si può vedere uno spazio tra i componenti montati, con i fori scuri destinati all’aggancio dei componenti.
Sistema di montaggio MCS Bulletin 141
I nostri sistemi di montaggio Bulletin 141 Modular Control System (MCS) offrono diverse soluzioni di montaggio per gli alimentatori di carico IEC.
Contattori combinati NEMA
I nostri contattori combinati NEMA sono disponibili o con un sezionatore o con un interruttore automatico, montati in un dispositivo comune. I nostri prodotti sono inoltre dotati di varie strutture esterne che si adattano a esigenze applicative differenti.
Minicontattori Bulletin 100-k
Minicontattori Bulletin 100-K
I minicontattori IEC Bulletin 100-K sono progettati per applicazioni commerciali e industriali leggere in cui lo spazio sul quadro è limitato. Questi dispositivi miniaturizzati, larghi 45 mm, sono meno profondi e richiedono meno profondità sul quadro rispetto ai contattori IEC standard.
Contattori di sicurezza IEC
Contattori di sicurezza IEC
I nostri contattori di sicurezza IEC Bulletin 100S/104S offrono prestazioni di contatti a specchio o ad accoppiamento meccanico fino a 750 A, come richiesto nei circuiti di feedback per le moderne applicazioni di sicurezza.
contattori per commutazione di condensatori serie 100Q-C
Contattori per commutazione di condensatori serie 100Q-C
I nostri contattori di commutazione condensatori serie 100Q sono progettati per commutare banchi di condensatori. Gli elementi resistivi a montaggio frontale limitano le correnti di spunto elevate. Ciò riduce lo stress sui contattori e sui condensatori. I nostri contattori sono compatti ed economici e non utilizzano reattanze a nucleo d'aria.
contattori serie 300 CA
Contattori CA serie 300
I nostri contattori e avviatori motore NEMA serie 300 rappresentano un'alternativa salvaspazio ed economica per le applicazioni che richiedono un controllo motore con classificazione NEMA.
contattori a scopo definito serie 400
Contattori serie 400 per uso specifico
I contattori per uso specifico serie 400 sono compatti, consentendo di risparmiare spazio e fornendo comunque un prodotto ad alte prestazioni.
serie 500f cablaggio passante per carichi motore
Cablaggio passante serie 500F per carichi motore
I nostri contattori CA serie 500F (tipo aperto) sono disponibili con cablaggio passante da taglia NEMA 0–5. I morsetti di linea si trovano nella parte superiore del dispositivo e i morsetti di carico nella parte inferiore.
cablaggio superiore serie 500 per carichi motore
Collegamento superiore serie 500 per carichi motore
I nostri contattori CA serie 500 sono disponibili con cablaggio superiore dalla taglia NEMA 00 alla 9. Tutti i collegamenti di alimentazione si trovano nella parte superiore dei contattori e possono commutare carichi motore CA dove la protezione da sovraccarico non è richiesta o è fornita separatamente.
contattori a vuoto
Contattori a vuoto
I contattori a vuoto a media tensione NEMA Bulletin 1102C/1104C e Bulletin 1502 garantiscono l'affidabilità dei sistemi di controllo motore in ambienti gravosi e sporchi.
contattori a stato solido 156c
Contattori a stato solido 156C
I nostri contattori a stato solido Bulletin 156-C completano la nostra linea di relè a stato solido Bulletin 700 per offrire una gamma completa di soluzioni a stato solido.
interruttore di isolamento 1503
1503 Isolation Switch
Il nostro interruttore di isolamento Bulletin 1503 è un interruttore senza interruzione di carico che funziona con il contattore sotto vuoto 1502 e la maniglia dell’interruttore di isolamento 1503HM per isolare la cella di alimentazione quando la maniglia dell’interruttore di isolamento viene spostata in posizione OFF.
Interruttori di manovra 1592
Interruttori di manovra 1592
I nostri interruttori di manovra a media tensione Bulletin 1592 sono disponibili con opzioni con e senza fusibile e opzioni di controllo a media tensione speciali per alimentatore e linee principali.
598 custodie per uso generico
598 Custodie per uso generico
La nostra linea di custodie Bulletin 598 include custodie per scopi generici, scatole di derivazione e custodie di ricambio progettate per applicazioni sia interne che esterne.
Custodie per 598 pulsanti
Custodie 598 per pulsante
Offriamo custodie per pulsante in configurazioni da 1–4 fori, progettate per applicazioni sia interne che esterne.
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
Centro controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2100
Specificare un centro controllo motori intelligente. L'hardware e il software MCC offrono diagnostica remota, maggiore sicurezza e installazione più rapida. Soddisfa gli standard UL 845 e NEMA
 Industrial engineer working on computer in factory
Software per centro controllo motori IntelliCENTER
Il software per centro controllo motori industriale consente di visualizzare l'interno dei vostri MCC con una diagnostica in tempo reale. Aumentate il tempo di disponibilità, la produttività e la sicurezza.
centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
Centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
Il nostro centro controllo motori migliora l'efficienza dell'automazione industriale per ambienti di produzione e lavorazione industriale pesante e soddisfa gli standard di sicurezza UL 347.
smc-50 a stato solido
SMC-50 a stato solido
I nostri SMC™-50 sono disponibili con un campo della corrente da 108–480 A. I nostri SMC-50 completamente a stato solido sono disponibili da 90–520 A.
avviatori statici intelligenti SMC Flex
Avviatori statici intelligenti SMC Flex
I nostri avviatori graduali SMC™ Flex sono disponibili con un campo della corrente da 5–1250 A.
avviatore statico intelligente SMC-3
Avviatore statico intelligente SMC-3
Gli avviatori graduali SMC™-3 sono disponibili con un campo della corrente da 3–480 A e sono caratterizzati da un controllo trifase compatto e reale in un pacchetto economico. Includono protezione da sovraccarico motore, bypass integrato e diagnostica del motore e del sistema.
stc controllore della coppia d'avviamento
STC – Controllore della coppia d'avviamento
I nostri controllori della coppia d'avviamento STC™ Bulletin 154 offrono una soluzione economica di avviamento graduale per motori a induzione a gabbia di scoiattolo monofase e trifase a bassa potenza in cavalli.
Avviatori graduali a media tensione CENTERLINE 1500
I soft starter a media tensione CENTERLINE 1500 sono dotati di un avviatore statico intelligente MV SMC™-50 e di una gamma di modalità di avviamento e arresto per applicazioni industriali.
Componenti OEM per avviatore graduale a media tensione 1503
Componenti OEM 1503 avviatore graduale a media tensione
I nostri avviatori graduali a media tensione 1503 con controllori SMC-50 forniscono un avviamento controllato da microprocessore per una gamma di motori a induzione CA trifase.
avviatori combinati IEC lv
avviatori combinati IEC a bassa tensione
I nostri avviatori combinati IEC includono modalità operative diretta, reversibile e a due velocità.
avviatori combinati NEMA a bassa tensione
Avviatori combinati NEMA a bassa tensione
I nostri avviatori combinati NEMA includono modalità operative a piena tensione, invertitore e a due velocità. Questi avviatori sono azionati a flangia, includono dispositivi di comando e indicazione da 30.5 mm e sono disponibili fino a 510 Hp (810 A).
controllori motore distribuiti ArmorStart
Controllori motore distribuiti ArmorStart
I nostri controllori motore distribuiti ArmorStart® utilizzano connettori a sgancio rapido per I/O, comunicazioni, motore, trifase e alimentazione di controllo, offrendo diverse opzioni di comunicazione.
avviatori scatolati
Avviatori scatolati
I nostri avviatori scatolati IEC offrono modalità operative che includono avviamento diretto, inversione e due velocità. Sono dotati di dispositivi di comando e segnalazione da 22.5 mm e sono disponibili fino a 85 A.
avviatori graduali, scatolato
Avviatori graduali, scatolato
I nostri avviatori statici scatolati SMC-3, SMC Flex e SMC-50 sono disponibili come avviatori non combinati, con sezionatore a fusibile combinato o con interruttore automatico combinato.
avviatori manuali NEMA per motore
Avviatori manuali NEMA
I nostri interruttori di avviamento manuale NEMA sono progettati per l'uso su installazioni di avviatore.
pannelli di controllo pompa NEMA
Quadri di controllo pompa NEMA
I nostri quadri di controllo pompa NEMA sono dotati di una maniglia a flangia che aziona un interruttore automatico di protezione motore o un sezionatore con lame visibili.
avviatori NEMA aperti/scatolati a piena tensione
Avviatori NEMA aperti/scatolati a piena tensione
I nostri avviatori NEMA aperti e scatolati a piena tensione includono modalità operative diretta, invertitore e a due velocità e sono disponibili fino a 2250 A.
avviatori di tipo aperto
Avviatori Open Type
I nostri avviatori aperti IEC includono modalità operative diretta, di inversione e a velocità variabile e sono disponibili fino a 97 A.
avviatore sotto vuoto serie 1109
Avviatore sotto vuoto serie 1109
I nostri Open Vacuum Starters serie 1109 includono modalità operative a piena tensione e di inversione e sono disponibili fino a 600 A.
Un grande armadio di metallo grigio è rivolto direttamente verso gli spettatori. Diviso in quattro sezioni verticali, questo contenitore industriale presenta 18 porte di diverse dimensioni con maniglie, LED, interruttori, tastierini, prese d'aria e/o pulsanti multicolore.
Centro controllo motori a bassa tensione IEC CENTERLINE 2500
A partire dal 31 luglio 2025, i nostri centro controllo motori CENTERLINE 2500 saranno fuori produzione e non saranno più disponibili per la vendita.
Avviatori graduali OneGear IEC
Avviatori graduali IEC OneGear
I soft starter OneGear sono in fase di dismissione e non saranno più disponibili per la vendita a partire dal 28 febbraio 2025.
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, MCC
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: