Loading

Kinetix MP-Seriesサーボモータ

当社のKinetix® MP-Series™サーボモータには低イナーシャ、中イナーシャ、食品用、ステンレススチール製などとさまざまな種類があります。これらは貴社固有のアプリケーションニーズに応えるために開発されました。

Main Image

MP-Series™食品用(MPF)モータは、効率性とトルク能力が高く、また、食品製造および飲料製造に特有のニーズを満たすための機能を備えています。このコンパクトで低イナーシャのサーボモータは、定評あるMP-Seriesセグメント化固定子技術を採用することにより、高性能モータとなっており、食品梱包、内容物の充填と形成、密閉など多様なアプリケーションにおけるニーズを満たします。

MP-Series食品用サーボモータ
Main Image

MP-Series™ステンレススチール(MPS)製サーボモータは、ウォッシュダウン環境特有のニーズに応える製品です。このサーボモータは高圧、高腐食性のウォッシュダウン環境でも使用できるため、Kinetix®統合モーションのメリットが幅広い用途で発揮されます。食品製造、飲料製造、醸造、乳製品製造、製薬、健康美容機器製造など、今までAllen-Bradleyサーボモータが使用されていなかったアプリケーションにおいても、このMPSモータを使用できます。

MP-Series (MPシリーズ)ステンレススチール製サーボモータ
Main Image

MP-Series™中イナーシャ(MPM)サーボモータの取付け寸法は、IEC規格に準拠しています。また、このモータのDINコネクタは回転可能であるため、コネクタの向きを自在に調整でき、ケーブルの取り回しが簡単です。このモータは、Allen-Bradley®のKinetix® 6000、Kinetix 6200、およびKinetix 6500サーボドライブと組み合わせて使用するように、最適化されています。このモータの動作速度、トルク性能、フィードバック装置、およびロータイナーシャは旧式のモータと同様であるため、旧式のモータからスムーズに移行できます。

MP-Series中イナーシャサーボモータ
Main Image

MP-Series™低イナーシャ(MPL)サーボモータは高出力ブラシレスモータであり、モータを小型化すると同時にトルクを大幅に上げるという革新的な設計になっています。このコンパクトなブラシレスのサーボモータは、高性能モーションシステムの厳しい要件を満たす製品です。このサーボモータは通常、Allen-Bradley®のKinetix® 2000、Kinetix 6000、Kinetix 7000、Ultra™ 3000の各サーボ・ドライブ・ファミリーと組み合わせて使用します。このモータには9種類のフレームサイズの製品があります。

MP-Series低イナーシャ・サーボ・モータ