Loading

Kinetix MPM 中イナーシャサーボモータ
Allen-Bradley

これらのモータは、コンパクトで高出力密度の設計と高分解能アブソリュートエンコーダを特徴とし、お客様のプロセスにおける可能性を最大化します。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(47)
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
  • Allen-Bradley MP-Series™ 中イナーシャ(MPM)サーボモータは、IECメトリック取付け寸法と回転可能なDINコネクタを備え、ケーブルルーティングを容易にする柔軟なコネクタ方向を実現します。
Allen-Bradley MP-Series™ 中イナーシャ(MPM)サーボモータは、IECメトリック取付け寸法と回転可能なDINコネクタを備え、ケーブルルーティングを容易にする柔軟なコネクタ方向を実現します。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley MP-Series™ 中イナーシャ(MPM)サーボモータは、IECメトリック取付け寸法と回転可能なDINコネクタを備え、ケーブルルーティングを容易にする柔軟なコネクタ方向を実現します。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のKinetix® MPM中イナーシャサーボモータは、重い負荷やより大きなイナーシャを持つアプリケーション向けに、パワー密度が高く機能が豊富なソリューションを提供します。IECメトリック取付け寸法と回転式DINコネクタを備えており、モータの取付けとケーブルルーティングを簡素化し、システムを迅速に稼働させることができます。 


Kinetix MPM中イナーシャサーボモータは、重負荷やより大きなイナーシャを生み出すモーションプロファイルを精密に制御することで、業界で優位に立つために必要な柔軟性と精度を獲得するのに役立ちます。 次のKinetixモーション設計に最適な補完となる方法をご確認ください。

  • 複数の巻線速度オプション
  • 230VACおよび460VAC巻線
  • 高分解能アブソリュートエンコーダおよびレゾルバフィードバック
  • IECメトリック取付け寸法
  • 柔軟なコネクタ方向のための回転式DINコネクタ

関連製品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® は直感的なプログラミング環境により、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
FactoryTalk Motion Analyzerオンライン
最新のモーション設計ソフトウェアを使用し、モーション・コントロール・システムを解析、最適化、検証することで画期的な機械設計を実現できます。
プログラマブルコントローラ
生産施設で一列に並んだグレーのControlLogix 5580コントローラーと赤いGuardLogix 5580セーフティコントローラーのシリーズ。
プログラマブルコントローラ
拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
Kinetix モーションソリューション選択ガイド KNX-SG001_-EN-P
Kinetix回転運動仕様 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix回転・直線運動ケーブル仕様 KNX-TD004_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
MP-Series食品グレードサーボモータ 100~165mmフレームサイズ設置 MP-IN004_-EN-P
MP-Series低慣性サーボモータ 100~165mmフレームサイズ取付け MP-IN001_-EN-P
MP-Series低慣性ブラシレスサーボモータ(フレームサイズ75mm以下)の取り付け MP-IN006_-EN-P
MP-Series低慣性サーボモータ215mm以上のフレームサイズ設置 MP-IN002_-EN-P
MP-Series中慣性サーボモータ 115~215mmフレームサイズ取付け MPM-IN001_-EN-P
MP-Seriesステンレス鋼サーボモータ 100~165mmフレームサイズの取り付け MP-IN005_-EN-P
シャフトシールキット取り付け 2090-IN012_-EN-P
2090-Series電源およびフィードバックケーブルの取り付け 2090-IN050_-EN-P
正圧エアプレッシャーキット取り付け 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 文書
Kinetix 300およびKinetix 350ドライブシステム設計ガイド KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000ドライブシステム設計ガイド KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100ドライブシステム設計ガイド KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300ドライブシステム設計ガイド KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500ドライブシステム設計ガイド KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700ドライブシステム設計ガイド KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000およびKinetix 6200/6500ドライブシステム設計ガイド KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000ドライブシステム設計ガイド GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 文書
垂直荷重およびホールディングブレーキ管理アプリケーションテクニック MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous 文書
統合アーキテクチャ ブローシャ IA-BR005_-EN-P
認証
認証
UL RecognizedUL Recognized
  • CEマーク付き
  • 重要なシステム属性
  • UL認定

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left モーション・コントロール・システム
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPM 中イナーシャサーボモータ