Loading

プログラマブルコントローラ
Allen-Bradley

当社のAllen-Bradleyプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)およびプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)は、大規模なアプリケーションから小規模なアプリケーション、さらにはマイクロアプリケーションまで多岐に対応しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
1756 L9コントローラ
ControlLogix 5590コントローラ
Allen-Bradley®のControlLogix® 5590 PLCは、数十年にわたるイノベーションに基づいて構築され、安全、拡張メモリ、スキャン時間の短縮、高度な通信を実現します。
Logix SIS: プロセス安全
Logix安全計装システム(SIS)は最新の統合安全ソリューションであり、プロセスとハイブリッドの安全強化のためにSIL 2とSIL 3の認証を受けています。
組み込み型エッジ演算モジュール
組み込み型エッジ演算モジュールで、よりシンプルでエネルギー効率の良いマシンを実現し、分散化されたモーションコントロールのパワーを引き出します。
five 5580 CompactLogix and GuardLogix safety controller family
1756 ControlLogix 5580コントローラ
ControlLogix 5580コントローラファミリーは、Studio 5000®環境を標準フレームワークとして使用して生産性を最適化し、立上げまでの時間を短縮します。
Logix5573 and Armor ControlLogix
ControlLogix標準コントローラ
ControlLogix® 5570コントローラには標準、安全、苛酷な温度、On-Machineの各モデルが揃っており、プロセス、モーション、ディスクリート、および高い可用性が求められるアプリケーションに適しています。
CompactLogix 5480 controller facing left 5069 l46ermw
CompactLogix 5480コントローラ
CompactLogix™ 5480コントローラは、Logix制御エンジンと並行稼働するWindows 10 IoT Enterpriseを搭載したリアルタイムコントローラです。
A collage of Compact GuardLogix 5380 and CompactLogix 5380 controllers. Catalogs 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM and 5069-L340ERP.
CompactLogix and Compact GuardLogix 5380 Control Systems
CompactLogix 5380 controller family offers higher performance, increased capacity and enhanced security for better productivity and smarter machines.
CompactLogix 5370コントローラ
CompactLogix 5370 コントローラは統合安全性能を装備しており、すべての Logix コントローラと同一のプログラミングソフトウェア、ネットワークプロトコル、情報機能を使用しています。
SmartGuardコントローラ
SmartGuard™ 600 Controllers with Safety feature 16 safety-rated inputs, 8 safety-rated outputs, 4 pulse test sources and an optional EtherNet/IP™ port.
SLC 500コントローラ
Bulletinは、一部のSLC 500の番号について製造を中止し、販売を終了しました。これに伴い、新しい制御プラットフォームであるCompactLogix™ 5380への移行をお勧めいたします。
プロセスコントローラ
PlantPAx® 5.0 DCSバージョンでデジタルトランスフォーメーションを加速し、ControlLogix®5580およびCompactLogix™5380プロセスコントローラでより多くの機会を開拓します。
Micro870コントローラ
当社のBulletin 2080 Micro870®プログラマブル・ロジック・コントローラは、柔軟な通信機能と高度なI/O機能を必要とする大型のスタンドアロンマシン制御アプリケーション向けに設計されています。
Front-facing view of an Allen-Bradley Micro850 controller, catalog 2080-L50E-48QWB, with a popup window at the top-left corner of the controller showing the magnified catalog number
Micro850コントローラ
当社のMicro850®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、柔軟な通信機能と高度なI/O機能を必要とする大型のスタンドアロンマシン制御アプリケーション向けに設計されています。
Micro820コントローラ
当社のMicro820®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは設置面積が非常に小さく、柔軟な通信機能とI/O機能を必要とする小型のスタンドアロンマシン制御アプリケーションやリモート・オートメーション・アプリケーション向けに設計されています。
Micro810コントローラ
Bulletin 2080 Micro810®プログラマブル・ロジック・コントローラ・システムは、高電流リレー出力を備えたスマートリレーとして機能します。また、マイクロPLCのプログラミング機能も搭載しています。
Micro800プラグイン式モジュール
Bulletin 2080 Micro800™プログラマブル・ロジック・コントローラプラグイン式モジュールおよびアクセサリを使えば、コントローラの設置面積を増やさずに埋め込みI/O機能を拡張できます。
MicroLogix 1400コントローラ
Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLCシステムは、I/O点数の増加、より速いハイスピードカウンタ、パルストレイン出力(PTO)、ネットワーク機能の強化、および液晶ディスプレイに装備されたバックライトを特長としています。
SoftLogixコントローラ
ロックウェル・オートメーションでは、シャーシ内演算モジュールの拡張ラインが含まれ、プログラミングの柔軟性と複数の通信オプションが可能となったControlLogix制御システムファミリーの製品を使用されることをお勧めしています。
CompactLogix 5380コントローラおよびCompact 5000 I/Oシステムの概要
前例のないデータアクセス、優れた接続性、堅牢なセキュリティについては、こちらの動画をご覧ください。
CompactLogix 5380コントローラおよびCompact 5000 I/Oシステムの概要
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Micro800コントローラーチュートリアル
Micro800 制御システムは、簡単なチュートリアルで構成およびプログラミングを容易に行えます。
Micro870コントローラの概要ビデオ
Micro870®コントローラの機能については、この概要ビデオをご覧ください。
MicroLogix 1200コントローラ
Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200 コントローラは、製造を中止し、販売を終了しています。これに伴い、制御プラットフォームであるMicro800への移行をお奨めします。
MicroLogix 1100コントローラ
Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100 コントローラは、製造を中止し、販売を終了しています。これに伴い、制御プラットフォームである Micro800™への移行をお奨めします。
Micro830コントローラ
Micro830® 2080-LC30コントローラは2023年12月31日をもって、製造を中止し販売を終了いたします。お客様には、当社のMicro820® 2080-LC20コントローラ、またはより新しいMicro850® 2080-L50Eコントローラへの移行をお勧めします。
CompactLogix 1768コントローラ
CompactLogix 1768-L4xおよびL4xSコントローラは、製造を中止し、販売を終了しています。CompactLogixおよびCompact GuardLogix 5380制御システムへの移行をサポートするリソースをご用意しています。​
CompactLogix 1769コントローラ
CompactLogix™ 1769-L3xコントローラは、製造を中止し、販売を終了しています。CompactLogix™5380制御プラットフォームへの移行をお勧めします。
Micro800コントローラの概要
Streamline your automation with the cost-effective, easily maintained Allen-Bradley Micro800 controller. Customize with plug-in modules for tailored solutions.
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

1970年代に発明された最初のプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)から、スケーラブルで多分野にわたる情報対応のプログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)まで、Allen-Bradley®制御システムは、複雑なアプリケーション要件から単純なアプリケーション要件までを満たすのに役立ちます。

コントローラとI/Oに重点を置いて構築され、アタッチメントポートフォリオと組み合わせた多分野の制御ソリューションを使用すると、ディスクリート、プロセス、モーション、および安全アプリケーションにおいて、スマートで生産性の高い安全なIntegratedArchitecture®システムを提供できます。ご安心ください。

タブレットを見ながらスケータブルな制御システムについて話し合う男女
ビジネスをよりスマートにして、販売までのスピードを加速します
こちらをご覧ください
Chevron DownChevron Down

最適な生産性を目指したスケーラブルなソリューション

生産効率を最大化するための総合的なソリューションに基づくアプローチで、運用に変革を起こします。

3本線の上方の白いアウトラインギア

スケーラブルな制御システム

ラップトップ上方の白いアウトラインギア

アタッチメントポートフォリオ

3人の生徒の前で、ボードを指し示す白いアウトラインのインストラクター

サポート

Main Image

共通のアプリケーション環境で設計を簡素化

制御システム内のデバイスをすべて1つのソフトウェアで構成、プログラミング、および保守できるという便利さで設計できることを再考してください。

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

こちらをご覧ください
Connected Components Workbench
Main Image
ソフトウェア
Connected Components Workbench

Connected Components Workbench™ソフトウェアを使用して、スタンドアロンマシンの開発を簡略化し、さまざまな業界向け製品の設計時間を短縮できます。

こちらをご覧ください
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
ソフトウェア
RSLogix 500

MicroLogix™コントローラをRSLogix500®ソフトウェアでプログラムすると、プロジェクトの開発時間が節約され、生産性が向上します。

こちらをご覧ください

業種

当社は、世界中どこでもお客様固有の産業用オートメーションの課題に対応できる専門知識とソリューションを備えています。

石油&ガス
Main Image
業種
石油&ガス

サプライチェーン全体の自動化、制御、および安全システムで収益性を維持します。

詳細をご覧ください
水廃水処理
Main Image
業種
水廃水処理

信頼性が高く、柔軟で統合された制御システムにより、水処理および配水システムのプロジェクトおよびメンテナンスのコストを削減します。 

詳細をご覧ください
食品飲料
Main Image
業種
食品飲料

食品および飲料業務における、業務の統合、パフォーマンスの向上、製品の一貫性を提供します。

詳細をご覧ください
ライフサイエンス
Main Image
業種
ライフサイエンス

自動化および情報システムを備えた未来のライフサイエンス施設。

詳細をご覧ください

導入事例

当社が貴社のようなビジネスをどうサポートしてきたかについてご覧ください。

トヨタエンジン工場が新しい空気圧縮機制御でエネルギーコストを削減
Main Image
導入事例
トヨタエンジン工場が新しい空気圧縮機制御でエネルギーコストを削減

新しい制御により、年間100万キロワット時が節約され、トヨタのゼロエミッション目標がサポートされます。

詳細
コンビネーションシステムはスペースを節約し、稼働時間を向上させます
Main Image
導入事例
コンビネーションシステムはスペースを節約し、稼働時間を向上させます

高度な安全性と分析を使用して、Aagardは統合されたカートナーケースパッカーパレタイザーシステムでエンド・オブ・ライン操作を最適化します。

詳細
XYP自動シュリンクラベル挿入機
Main Image
導入事例
XYP自動シュリンクラベル挿入機

製品間の迅速な切り替えと生産率向上のメリットを享受して、生産性と収益性を向上させます。

詳細
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ Chevron RightChevron Right